Menü Arama

Kendinden Yapışkanlı Tamponlar

Stokta

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.


Series Code :SR1593

Seri Kodu: SR1593

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
202 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim Renk Malzeme Ped Başına Adet Taban Yüksekliği Toplam Boyut Taban Çapı Satın Al
3,02 TL - 4,2281 TL 57600 Stokta
Gri
PU
10.0 mm
5,2609 TL - 8,7683 TL 50 Stokta
Clear
PU
10.0 mm
0,7875 TL - 0,7875 TL 11400 Stokta
Round
Brown
Felt
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,3773 TL - 1,3773 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Brown
Felt
26.0 mm
26.0 mm
26.0 mm
2,9544 TL - 2,9544 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Brown
Felt
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
6,298 TL - 6,298 TL 4140 Stokta
Round
Brown
Felt
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
0,6908 TL - 0,6908 TL 82340 Stokta
Round
Beyaz
Felt
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
12,9368 TL - 18,1116 TL 16128 Stokta
Clear
PU
14.0 mm
8,8858 TL - 12,4401 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
PU
16.0 mm
13,0012 TL - 18,2016 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Gri
PU
22.3 mm
13,0921 TL - 18,7225 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
PU
19.0 mm
12,5487 TL - 20,9146 TL 47040 Stokta
Siyah
PU
18.0 mm
7,5464 TL - 10,565 TL 108288 Stokta
Clear
PU
16.0 mm
2,0214 TL - 2,8299 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
PU
9.6 mm
11,4994 TL - 16,0992 TL 500680 Stokta
Clear
PU
18.3 mm
1,984 TL - 2,7775 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
PU
6.4 mm
0,9483 TL - 0,9483 TL 15000 Stokta
Round
Beyaz
Felt
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
0,8685 TL - 0,8685 TL 378042 Stokta
Round
Brown
Felt
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,7559 TL - 1,7559 TL 1008 Stokta
Round
Brown
Felt
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
3,4592 TL - 3,4592 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Brown
Felt
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
  • / 11
Yapışkan Tampon PU

461231

Fiyat Aralığı
4,2281 TL - 3,02 TL

Stok Seviyeleri
57600 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Gri
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    3.1 mm
Yapışkan Tampon PU

462160

Fiyat Aralığı
8,7683 TL - 5,2609 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
Yapışkan Kızak Round 18.0 mm 18.0 mm Felt

463921

Fiyat Aralığı
0,7875 TL - 0,7875 TL

Stok Seviyeleri
11400 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 26.0 mm 26.0 mm Felt

463925

Fiyat Aralığı
1,3773 TL - 1,3773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 36.0 mm 36.0 mm Felt

463929

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 60.0 mm 60.0 mm Felt

463933

Fiyat Aralığı
6,298 TL - 6,298 TL

Stok Seviyeleri
4140 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 16.0 mm 16.0 mm Felt

463949

Fiyat Aralığı
0,6908 TL - 0,6908 TL

Stok Seviyeleri
82340 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Tampon PU

462165

Fiyat Aralığı
18,1116 TL - 12,9368 TL

Stok Seviyeleri
16128 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
Yapışkan Tampon PU

32431

Fiyat Aralığı
12,4401 TL - 8,8858 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Yapışkan Tampon PU

32436

Fiyat Aralığı
18,2016 TL - 13,0012 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Gri
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    10.1 mm
Yapışkan Tampon PU

461234

Fiyat Aralığı
18,7225 TL - 13,0921 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
Yapışkan Tampon PU

462168

Fiyat Aralığı
20,9146 TL - 12,5487 TL

Stok Seviyeleri
47040 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Polyurethane
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
Yapışkan Tampon PU Clear

RBS-15

Fiyat Aralığı
10,565 TL - 7,5464 TL

Stok Seviyeleri
108288 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    7.9 mm
Yapışkan Tampon PU Siyah

RBS-22BK

Fiyat Aralığı
2,8299 TL - 2,0214 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    5.4 mm
Yapışkan Tampon PU Clear

RBS-37

Fiyat Aralığı
16,0992 TL - 11,4994 TL

Stok Seviyeleri
500680 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Clear
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Toplam Yükseklik
    14.2 mm
Yapışkan Tampon PU Siyah

RBS-40BK

Fiyat Aralığı
2,7775 TL - 1,984 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Poliüretan; Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926300090
  • Toplam Yükseklik
    1.6 mm
Yapışkan Kızak Round 22.0 mm 22.0 mm Felt

463952

Fiyat Aralığı
0,9483 TL - 0,9483 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Beyaz
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 20.0 mm 20.0 mm Felt

463922

Fiyat Aralığı
0,8685 TL - 0,8685 TL

Stok Seviyeleri
378042 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 28.0 mm 28.0 mm Felt

463926

Fiyat Aralığı
1,7559 TL - 1,7559 TL

Stok Seviyeleri
1008 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000
Yapışkan Kızak Round 40.0 mm 40.0 mm Felt

463930

Fiyat Aralığı
3,4592 TL - 3,4592 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Felt
  • Biçim
    Round
  • Renk
    Brown
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
  • GTIP Numarası
    5602900000