Menü Arama

Kendiliğinden Kurulan Topuzlar

Stokta

Self-Assembly Knobs are designed without internal fasteners and allow for a wide range of threaded male and female insert options and come in a wide range of styles to suit any application. These press-fit knobs allow flexibility across standard hardware and socket head screws.

Series Code :SR1580

Seri Kodu: SR1580

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Düğme Çapı Göbek Çapı Topuz Yüksekliği Göbek Yüksekliği Satın Al
4,7803 TL - 11,7118 TL 84042 Stokta
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
6,6924 TL - 16,3964 TL 8190 Stokta
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
6,0053 TL - 14,7128 TL 1614 Stokta
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
5,069 TL - 12,4192 TL 170000 Stokta
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
5,6765 TL - 13,9076 TL 21981 Stokta
9.7 mm
8.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
5,9653 TL - 14,6152 TL 3900 Stokta
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
6,4633 TL - 15,8352 TL 2065 Stokta
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
6,3139 TL - 15,4692 TL 1395 Stokta
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
6,7721 TL - 16,5917 TL 2498 Stokta
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
5,7164 TL - 14,0052 TL 850 Stokta
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
6,3936 TL - 15,6644 TL 2058 Stokta
38.1 mm
19.8 mm
9.5 mm
10.3 mm
5,3578 TL - 13,1268 TL 5393 Stokta
25.4 mm
15.0 mm
9.7 mm
2.5 mm
5,7462 TL - 14,0783 TL 11113 Stokta
16.0 mm
10.7 mm
6.4 mm
2.0 mm
14,9384 TL - 36,5992 TL 1450 Stokta
35.1 mm
21.6 mm
29.2 mm
17.8 mm
19,6191 TL - 48,0669 TL 1400 Stokta
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
44,7157 TL - 109,5537 TL 1704 Stokta
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
59,7538 TL - 146,3968 TL 950 Stokta
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
97,3987 TL - 238,6269 TL 9240 Stokta
35.1 mm
24.9 mm
15.0 mm
4.3 mm
50,5915 TL - 123,9494 TL 494 Stokta
60.5 mm
31.8 mm
31.2 mm
15.7 mm
59,8534 TL - 146,6407 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
  • / 2
Kelebek Topuz 38.1 mm M8 Acetal Siyah

KSM8----T3--5--

Fiyat Aralığı
11,7118 TL - 4,7803 TL

Stok Seviyeleri
84042 Stokta
Özellikler
  • Göbek Yüksekliği
    10.4 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
  • Düğme Rengi
    Black
Kelebek Topuz 38.1 mm M6 Acetal Siyah

KSM6----T3--5--

Fiyat Aralığı
16,3964 TL - 6,6924 TL

Stok Seviyeleri
8190 Stokta
Özellikler
  • Göbek Yüksekliği
    10.4 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    16 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
  • Düğme Rengi
    Black
Tırtıklı Topuz 25.4 mm M6 Acetal Siyah

KSM6----N6--5--

Fiyat Aralığı
14,7128 TL - 6,0053 TL

Stok Seviyeleri
1614 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2.5 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 19.1 mm M6 Acetal Siyah

KSM6----N5--5--

Fiyat Aralığı
12,4192 TL - 5,069 TL

Stok Seviyeleri
170000 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    13.2 mm
  • Göbek Yüksekliği
    3.6 mm
  • Düğme Çapı
    19.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    7.9 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 9.7 mm M3 Acetal Siyah

KSM3----N2--5--

Fiyat Aralığı
13,9076 TL - 5,6765 TL

Stok Seviyeleri
21981 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    8.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    1.5 mm
  • Düğme Çapı
    9.7 mm
  • Topuz Yüksekliği
    5.8 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 25.4 mm M8 Acetal Siyah

KSM8----N6--5--

Fiyat Aralığı
14,6152 TL - 5,9653 TL

Stok Seviyeleri
3900 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2.5 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 38.1 mm M6 Acetal Siyah

KSM6----O3--5--

Fiyat Aralığı
15,8352 TL - 6,4633 TL

Stok Seviyeleri
2065 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    10.3 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.5 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Tırtıklı Topuz 38.1 mm M10 Acetal Siyah

KSM1----O3--5--

Fiyat Aralığı
15,4692 TL - 6,3139 TL

Stok Seviyeleri
1395 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    10.3 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.5 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Kelebek Topuz 45.2 mm M10 Acetal Siyah

KSM1----T6--5--

Fiyat Aralığı
16,5917 TL - 6,7721 TL

Stok Seviyeleri
2498 Stokta
Özellikler
  • Göbek Yüksekliği
    12.7 mm
  • Düğme Çapı
    45.2 mm
  • Topuz Yüksekliği
    20.3 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
  • Düğme Rengi
    Black
Tırtıklı Topuz 12.7 mm M4 Acetal Siyah

KSM4----N3--5--

Fiyat Aralığı
14,0052 TL - 5,7164 TL

Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    10.7 mm
  • Göbek Yüksekliği
    1.8 mm
  • Düğme Çapı
    12.7 mm
  • Topuz Yüksekliği
    6.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 38.1 mm M8 Acetal Siyah

KSM8----O3--5--

Fiyat Aralığı
15,6644 TL - 6,3936 TL

Stok Seviyeleri
2058 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    19.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    10.3 mm
  • Düğme Çapı
    38.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.5 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Tırtıklı Topuz 25.4 mm M5 Acetal Siyah

KSM5----N6--5--

Fiyat Aralığı
13,1268 TL - 5,3578 TL

Stok Seviyeleri
5393 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    15.0 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2.5 mm
  • Düğme Çapı
    25.4 mm
  • Topuz Yüksekliği
    9.7 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Tırtıklı Topuz 16.0 mm M5 Acetal Siyah

KSM5----N4--5--

Fiyat Aralığı
14,0783 TL - 5,7462 TL

Stok Seviyeleri
11113 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    10.7 mm
  • Göbek Yüksekliği
    2.0 mm
  • Düğme Çapı
    16.0 mm
  • Topuz Yüksekliği
    6.4 mm
  • Kavrama Tipi
    Tırtıllı Tutacak
Yıldız Topuz 35.1 mm M8 PP Siyah

KNH5-HEX5S2----

Fiyat Aralığı
36,5992 TL - 14,9384 TL

Stok Seviyeleri
1450 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    21.6 mm
  • Göbek Yüksekliği
    17.8 mm
  • Düğme Çapı
    35.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    29.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 57.2 mm M8 PP Siyah

KNH5-HEX5SA----

Fiyat Aralığı
48,0669 TL - 19,6191 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    25.1 mm
  • Göbek Yüksekliği
    11.9 mm
  • Düğme Çapı
    57.2 mm
  • Topuz Yüksekliği
    24.9 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 44.5 mm M8 PP Siyah

KNH5-HEXF4-----

Fiyat Aralığı
109,5537 TL - 44,7157 TL

Stok Seviyeleri
1704 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    7.1 mm
  • Düğme Çapı
    44.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    21.8 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 63.5 mm M10 PP Siyah

KNH6-HEX4P7----

Fiyat Aralığı
146,3968 TL - 59,7538 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.9 mm
  • Göbek Yüksekliği
    9.1 mm
  • Düğme Çapı
    63.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.4 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 35.1 mm M6 PP Siyah

KNH4-HEXF2-----

Fiyat Aralığı
238,6269 TL - 97,3987 TL

Stok Seviyeleri
9240 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.9 mm
  • Göbek Yüksekliği
    4.3 mm
  • Düğme Çapı
    35.1 mm
  • Topuz Yüksekliği
    15.0 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 60.5 mm M12 PP Siyah

KNH8-HEXF6-----

Fiyat Aralığı
123,9494 TL - 50,5915 TL

Stok Seviyeleri
494 Stokta
Özellikler
  • Göbek Çapı
    31.8 mm
  • Göbek Yüksekliği
    15.7 mm
  • Düğme Çapı
    60.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    31.2 mm
  • Düğme Rengi
    Black
Yıldız Topuz 63.5 mm M12 PP Siyah

KNH8-HEX4P7----

Fiyat Aralığı
146,6407 TL - 59,8534 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Göbek Çapı
    24.9 mm
  • Göbek Yüksekliği
    9.1 mm
  • Düğme Çapı
    63.5 mm
  • Topuz Yüksekliği
    25.4 mm
  • Düğme Rengi
    Black