| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 50 - 249 | 12,4192 TL |
| 250 - 499 | 7,0967 TL |
| 500 + | 5,069 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Göbek Çapı | 13.2 mm |
|---|---|
| Göbek Çapı | 0.520 in |
| Göbek Yüksekliği | 0.140 in |
| Göbek Yüksekliği | 3.6 mm |
| Düğme Çapı | 19.1 mm |
| Düğme Çapı | 0.750 in |
| Topuz Yüksekliği | 7.9 mm |
| Topuz Yüksekliği | 0.310 in |
| Kavrama Tipi | Tırtıllı Tutacak |
| Düğme Rengi | Black |
| Düğme Malzemesi | Acetal |
| GTIP Numarası | 3926300090 |
| Diş Malzemesi | No Insert |
| Renk | Siyah |
| Diş Boyutu | M6 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin