| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 50 - 249 | 146,3968 TL |
| 250 - 499 | 83,6554 TL |
| 500 + | 59,7538 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Göbek Çapı | 0.980 in |
|---|---|
| Göbek Çapı | 24.9 mm |
| Göbek Yüksekliği | 9.1 mm |
| Göbek Yüksekliği | 0.360 in |
| Düğme Çapı | 63.5 mm |
| Düğme Çapı | 2.500 in |
| Topuz Yüksekliği | 1.000 in |
| Topuz Yüksekliği | 25.4 mm |
| Düğme Rengi | Black |
| Düğme Malzemesi | PP |
| GTIP Numarası | 3926300090 |
| Diş Malzemesi | No Insert |
| Renk | Siyah |
| Diş Boyutu | M10 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin