| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 200 - 999 | 4,6767 TL |
| 1000 - 1999 | 2,6724 TL |
| 2000 + | 1,9088 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 0.591 in |
|---|---|
| AxA | 15.0 mm |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| h1 | 4.0 mm |
| h1 | 0.157 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T1 | 0.079 in |
| T2 | 0.031 in |
| T2 | 0.8 mm |
| Tam Malzeme | Polyethylene |
| Renk | Dark Grey |
| Bitir | Eroded |
| Tip | 1 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin