Menü Arama

Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

Kare Eklenti, kare tüp ve boru uçlarını sıkıca oturmak için tasarlanmış olup zeminlerin ve diğer yüzeylerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Son derece sıkı oturup iyi bir tutuş sağlayarak boruyu kirleticilere karşı da korur. Siyah renklidir ve PE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

111810

356250 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 124 29,261 TL
125 - 249 16,7206 TL
250 + 11,9433 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

731,53 TL

25 x 29,261 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 60.0 mm
h 24.3 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Tam Malzeme Polyethylene
Renk Siyah
Bitir Polished
Tip 1
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin