Menü Arama

Kare Boru Uçları

Stokta

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
311 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu AxA h Renk Malzeme Bitir t Tip Satın Al
2,0416 TL - 5,0019 TL 4500 Stokta
16.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Polished
2.5 mm
46,5481 TL - 114,0431 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
22.0 mm
Siyah
PE
Polished
4.0 mm
1
3,4605 TL - 8,4782 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Polished
2.5 mm
3,4605 TL - 8,4782 TL 250 Stokta
19.0 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
1,5107 TL - 3,7013 TL 255750 Stokta
20.0 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
2.5 mm
2,9908 TL - 7,3277 TL 1060400 Stokta
30.0 mm
11.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
3.0 mm
6,4934 TL - 15,7957 TL 20000 Stokta
38.0 mm
14.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
3.0 mm
1,9701 TL - 4,8268 TL 133000 Stokta
25.4 mm
11.5 mm
Mid Grey
LDPE - PIR
Eroded
2.5 mm
9,0646 TL - 22,2084 TL 125200 Stokta
50.0 mm
14.5 mm
Siyah
LDPE
Eroded
3.0 mm
148,25 TL - 148,25 TL 308 Stokta
60.0 mm
24.0 mm
Beyaz
PE
Eroded
3.5 mm
1
325,4292 TL - 325,4292 TL 180 Stokta
100.0 mm
24.0 mm
Siyah
PE
Eroded
4.0 mm
1
359,2175 TL - 359,2175 TL 24720 Stokta
120.0 mm
25.0 mm
Beyaz
PE
Eroded
5.0 mm
1
260,2005 TL - 260,2005 TL 60 Stokta
110.0 mm
24.5 mm
Beyaz
PE
Eroded
5.0 mm
1
37,0099 TL - 90,6743 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
8.0 mm
Siyah
ABS
Krom
1.0 mm
2
182,2118 TL - 182,2118 TL 380 Stokta
70.0 mm
18.5 mm
Siyah
PE
Eroded
4.0 mm
1
293,9887 TL - 293,9887 TL 731 Stokta
90.0 mm
25.0 mm
Mid Grey
PE
Eroded
5.0 mm
1
101,9875 TL - 249,8695 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
10.0 mm
Silver
ABS
Krom
1.5 mm
2
29,0191 TL - 71,097 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
7.0 mm
Siyah
ABS
Krom
1.2 mm
2
126,2754 TL - 309,3746 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
12.0 mm
Silver
ABS
Krom
1.5 mm
2
334,6163 TL - 334,6163 TL 462 Stokta
140.0 mm
35.0 mm
Siyah
PE
Eroded
7.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

111267

Fiyat Aralığı
5,0019 TL - 2,0416 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

111210

Fiyat Aralığı
114,0431 TL - 46,5481 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

111268

Fiyat Aralığı
8,4782 TL - 3,4605 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

111286

Fiyat Aralığı
8,4782 TL - 3,4605 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

111215

Fiyat Aralığı
3,7013 TL - 1,5107 TL

Stok Seviyeleri
255750 Stokta
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111219

Fiyat Aralığı
7,3277 TL - 2,9908 TL

Stok Seviyeleri
1060400 Stokta
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

111693

Fiyat Aralığı
15,7957 TL - 6,4934 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

111290

Fiyat Aralığı
4,8268 TL - 1,9701 TL

Stok Seviyeleri
133000 Stokta
Özellikler
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

111223

Fiyat Aralığı
22,2084 TL - 9,0646 TL

Stok Seviyeleri
125200 Stokta
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.0 mm 3.5 mm 1.5 mm White PE

056060060303

Fiyat Aralığı
148,25 TL - 148,25 TL

Stok Seviyeleri
308 Stokta
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

056100069903

Fiyat Aralığı
325,4292 TL - 325,4292 TL

Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm White PE

056120060303

Fiyat Aralığı
359,2175 TL - 359,2175 TL

Stok Seviyeleri
24720 Stokta
Özellikler
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm White PE

056110060303

Fiyat Aralığı
260,2005 TL - 260,2005 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Kanatçıklı Uç 20.0 mm 1.0 mm Siyah ABS

499169

Fiyat Aralığı
90,6743 TL - 37,0099 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Tam Malzeme
    Acrylonitrile Butadiene Styrene
  • Renk
    Siyah
Square Tube Insert 70.0 mm 18.5 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

056070069903

Fiyat Aralığı
182,2118 TL - 182,2118 TL

Stok Seviyeleri
380 Stokta
Özellikler
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 90.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 3.5 mm Mid Grey PE

056090062003

Fiyat Aralığı
293,9887 TL - 293,9887 TL

Stok Seviyeleri
731 Stokta
Özellikler
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Kanatçıklı Uç 50.0 mm 1.5 mm Silver ABS

499161

Fiyat Aralığı
249,8695 TL - 101,9875 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Acrylonitrile Butadiene Styrene
  • Renk
    Silver
Kanatçıklı Uç 12.0 mm 1.2 mm Siyah ABS

499165

Fiyat Aralığı
71,097 TL - 29,0191 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Tam Malzeme
    Acrylonitrile Butadiene Styrene
  • Renk
    Siyah
Kanatçıklı Uç 60.0 mm 1.5 mm Silver ABS

499213

Fiyat Aralığı
309,3746 TL - 126,2754 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tam Malzeme
    Acrylonitrile Butadiene Styrene
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm Black PE

056140069903

Fiyat Aralığı
334,6163 TL - 334,6163 TL

Stok Seviyeleri
462 Stokta
Özellikler
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm