Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,6372 TL - 226,9613 TL | 1305 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 3,9606 TL - 9,7036 TL | 7200 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 12,9324 TL - 31,6845 TL | 13000 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 9,7045 TL - 23,7762 TL | 10800 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Siyah
|
TPE/TPV - PIR
|
Eroded
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 9,0646 TL - 22,2084 TL | 148331 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 2,3989 TL - 5,8772 TL | 142500 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 9,1788 TL - 22,4882 TL | 45760 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.148 in
3.75 mm
|
1
|
||
| 6,4514 TL - 15,8059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 6,4934 TL - 13,2612 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 5,0121 TL - 12,2797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Sarı
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 5,5094 TL - 13,498 TL | 33600 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,5016 TL - 11,029 TL | 18000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Yeşil
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 4,5016 TL - 11,029 TL | 36000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Mavi
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 10,5141 TL - 25,7598 TL | 1425 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 23,9886 TL - 58,7722 TL | 3800 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 18,4763 TL - 45,2671 TL | 4500 Stokta |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,9088 TL - 4,6767 TL | 86400 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,9908 TL - 7,3277 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,5016 TL - 11,029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Brown
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,8586 TL - 9,4536 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Brown
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin