Menü Arama

Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

Kare Eklenti, kare tüp ve boru uçlarını sıkıca oturmak için tasarlanmış olup zeminlerin ve diğer yüzeylerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Son derece sıkı oturup iyi bir tutuş sağlayarak boruyu kirleticilere karşı da korur. Siyah renklidir ve PE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

111539

86400 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
200 - 999 4,6767 TL
1000 - 1999 2,6724 TL
2000 + 1,9088 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 200

Toplam fiyat:

935,34 TL

200 x 4,6767 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 15.0 mm
h 11.5 mm
h1 4.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Tam Malzeme Polyethylene
Renk Siyah
Bitir Eroded
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin