Menü Arama

Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

Kare Eklenti, kare tüp ve boru uçlarını sıkıca oturmak için tasarlanmış olup zeminlerin ve diğer yüzeylerin çizilmesini veya hasar görmesini önler. Son derece sıkı oturup iyi bir tutuş sağlayarak boruyu kirleticilere karşı da korur. Gri renklidir ve PE malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

111814

1425 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 124 25,7598 TL
125 - 249 14,7198 TL
250 + 10,5141 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

644,00 TL

25 x 25,7598 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 60.0 mm
h 24.3 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Tam Malzeme Polyethylene
Renk Mid Grey
Bitir Polished
GTIP Numarası 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin