Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.
Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.
Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Renk: Silver, Siyah, Beyaz, Mid Grey, Mavi, Kırmızı, Sarı, Brown, Yeşil, Dark Grey, Gri Seri Kodu: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | AxA | h | Renk | Malzeme | Bitir | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0121 TL - 12,2797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 23,9886 TL - 58,7722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 7,5232 TL - 18,432 TL | 28000 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,2163 TL - 12,7798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 27,2552 TL - 66,7752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Siyah
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,4613 TL - 13,3801 TL | 288 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,7762 TL - 4,3516 TL | 47500 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,9701 TL - 4,8268 TL | 27000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 5,0567 TL - 14,2569 TL | 1900 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 24,9074 TL - 61,0231 TL | 1960 Stokta |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Siyah
|
LDPE
|
Eroded
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,9908 TL - 7,3277 TL | 49500 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 5,2163 TL - 12,7798 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Beyaz
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 111295 | 9,0646 TL - 22,2084 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
| 11,9433 TL - 29,261 TL | 414200 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 9,0646 TL - 22,2084 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mid Grey
|
LDPE - PIR
|
Eroded
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,9701 TL - 4,8268 TL | 85500 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,5338 TL - 6,208 TL | 5400 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 6,2033 TL - 15,1982 TL | 56350 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Siyah
|
PE
|
Polished
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 4,5421 TL - 4,5421 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
PE
|
Eroded
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 9,0646 TL - 22,2084 TL | 26600 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Dark Grey
|
LDPE - PIR
|
Polished
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin