111901
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 250 - 999 | 12,2797 TL |
| 1000 - 2499 | 7,017 TL |
| 2500 + | 5,0121 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 1 in |
|---|---|
| AxA | 25.4 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| T1 | 0.098 in |
| T1 | 2.5 mm |
| T2 | 0.039 in |
| T2 | 1.0 mm |
| Tam Malzeme | Polyethylene |
| Renk | Sarı |
| Bitir | Eroded |
| Tip | 1 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin