Menü Arama

Kare Boru Eklentileri - Çok İşlevli

Stokta

Çok İşlevli Kare Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Kare borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.

Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.

Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.

  • Kare borulara, direklere ve kolonlara sıkıcı oturur.
  • Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takılır.
  • Makine yapımı ve yapısal borulama gerektiğinde kullanılır.
Malzeme: LDPE Renk: Gri, Beyaz, Siyah Seri Kodu: SRILQ

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h Renk AxA h1 Azami Et Kalınlığı Minimum Wall Thickness Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
Gri
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Beyaz
55.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
Beyaz
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
Beyaz
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
Beyaz
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Gri
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Gri
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Beyaz
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
Gri
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
Gri
90.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
Beyaz
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
Gri
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
Gri
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
Beyaz
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
Beyaz
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
Gri
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
Beyaz
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
Beyaz
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
Gri
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
Gri
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
  • / 6
Square Boru Eklentisi 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Gri LDPE

20773434


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
Square Boru Eklentisi 55.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Beyaz LDPE

20773328


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.5 mm
Square Boru Eklentisi 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Beyaz LDPE

20773359


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
Square Boru Eklentisi 70.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Beyaz LDPE

20773526


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
Square Boru Eklentisi 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Beyaz LDPE

20773649


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
Square Boru Eklentisi 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE

20772956


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE

20773076


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 45.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Beyaz LDPE

20773083


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Gri LDPE

20773618


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
Square Boru Eklentisi 90.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Gri LDPE

20773687


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    90.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 13.0 mm 0.5 mm 2.0 mm Beyaz LDPE

20772048


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
Square Boru Eklentisi 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Gri LDPE

20772161


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
Square Boru Eklentisi 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Gri LDPE

20772314


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Beyaz LDPE

20771775


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
Square Boru Eklentisi 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Beyaz LDPE

20771850


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
Square Boru Eklentisi 12.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Gri LDPE

20772017


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
Square Boru Eklentisi 150.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Beyaz LDPE

20772086


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    8.0 mm
Square Boru Eklentisi 150.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Beyaz LDPE

20772130


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    8.0 mm
Square Boru Eklentisi 150.0 mm 5.0 mm 8.0 mm Gri LDPE

20772123


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    8.0 mm
Square Boru Eklentisi 22.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Gri LDPE

20772352


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm