20772048
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
| AxA | 13.0 mm |
|---|---|
| AxA | 0.512 in |
| h | 12.0 mm |
| h | 0.472 in |
| h1 | 0.157 in |
| h1 | 4.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.02 in |
| Azami Et Kalınlığı | 2.0 mm |
| Azami Et Kalınlığı | 0.079 in |
| Malzeme | LDPE |
| Renk | Beyaz |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin