Menü Arama

Kare Boru Eklentileri - Çok İşlevli

Stokta

Çok İşlevli Kare Boru Eklentileri, nihai ürününüzde zarif bir görünümün öncelik olmadığı durumlarda idealdir. Kare borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken hem güvenlik sağlar hem de yeni kesilmiş borulardaki keskin kenarları düzgün kapatır.

Pratik ve uygun maliyetli bu ürün grubu ince cidarlı ve çok çeşitli boyutlarda sunulduğundan boru eklentisi koruması için vazgeçilmez bir gereksinimdir. Özellikle uygulamanızın görüntüsü kritik bir faktör olmadığında pratik bir seçimdir.

Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takıldığından kurulumu hızlı ve pratiktir. Makine yapımı ve yapısal borulama uygulamalarında kullanılabilir.

  • Kare borulara, direklere ve kolonlara sıkıcı oturur.
  • Elle bastırarak veya tokmakla kolayca takılır.
  • Makine yapımı ve yapısal borulama gerektiğinde kullanılır.
Malzeme: LDPE Renk: Gri, Beyaz, Siyah Seri Kodu: SRILQ

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h Renk AxA h1 Azami Et Kalınlığı Minimum Wall Thickness Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.0 mm
Beyaz
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
Beyaz
70.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
Beyaz
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.5 mm
Gri
95.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
  • / 6
Square Boru Eklentisi 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Beyaz LDPE

20773359


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
Square Boru Eklentisi 70.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Beyaz LDPE

20773526


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
Square Boru Eklentisi 80.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Beyaz LDPE

20773649


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
Square Boru Eklentisi 95.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Gri LDPE

20773700


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    95.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.5 mm