Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20772130
| Miktar | Birim fiyatı | 
|---|
| AxA | 5.906 in | 
|---|---|
| AxA | 150.0 mm | 
| h | 27.0 mm | 
| h | 1.063 in | 
| h1 | 0.236 in | 
| h1 | 6.0 mm | 
| Minimum Wall Thickness | 5.0 mm | 
| Minimum Wall Thickness | 0.197 in | 
| Azami Et Kalınlığı | 0.315 in | 
| Azami Et Kalınlığı | 8.0 mm | 
| Malzeme | LDPE | 
| Renk | Beyaz | 
| GTIP Numarası | 3923509000 | 
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin