Menü Arama

Kare Boru Eklentileri - Çok İşlevli PCR

Stokta

Square Tube Inserts are used as multi-function protective components when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, they safeguard against sharp edges created by cut. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILQPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
34 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h AxA h1 Azami Et Kalınlığı Minimum Wall Thickness Satın Al
47,2772 TL - 52,5302 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1,117 TL - 1,7375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
13.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.5 mm
40,8387 TL - 63,5269 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
42,8816 TL - 47,6463 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
110.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
56,8394 TL - 88,4169 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
1,2685 TL - 1,9733 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,573 TL - 2,4469 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
22.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
1,7035 TL - 2,6499 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,061 TL - 1,6504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
45,0267 TL - 50,0297 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
1,0873 TL - 1,6914 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
1,2059 TL - 1,8759 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
18.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
38,8946 TL - 60,5028 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
4,7448 TL - 5,272 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,3132 TL - 4,7924 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
2,5734 TL - 4,0031 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
6,0925 TL - 6,7694 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
15,4372 TL - 17,1525 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
80.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
14,0335 TL - 15,5928 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.0 mm
80.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
5,7933 TL - 6,437 TL 7650 Stokta
25.0 mm
50.0 mm
6.5 mm
4.0 mm
2.6 mm
  • / 2
Square Boru Eklentisi 140.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752859

Fiyat Aralığı
52,5302 TL - 47,2772 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    140.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    7.0 mm
Square Boru Eklentisi 13.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752842

Fiyat Aralığı
1,7375 TL - 1,117 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    13.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
Square Boru Eklentisi 100.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752804

Fiyat Aralığı
63,5269 TL - 40,8387 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    8.0 mm
Square Boru Eklentisi 110.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752811

Fiyat Aralığı
47,6463 TL - 42,8816 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    110.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 150.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752873

Fiyat Aralığı
88,4169 TL - 56,8394 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    150.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    8.0 mm
Square Boru Eklentisi 20.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752897

Fiyat Aralığı
1,9733 TL - 1,2685 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 22.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752903

Fiyat Aralığı
2,4469 TL - 1,573 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    22.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.5 mm
Square Boru Eklentisi 30.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752927

Fiyat Aralığı
2,6499 TL - 1,7035 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 10.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752781

Fiyat Aralığı
1,6504 TL - 1,061 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.5 mm
Square Boru Eklentisi 120.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752835

Fiyat Aralığı
50,0297 TL - 45,0267 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    120.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    6.0 mm
Square Boru Eklentisi 12.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752828

Fiyat Aralığı
1,6914 TL - 1,0873 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    2.0 mm
Square Boru Eklentisi 18.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752880

Fiyat Aralığı
1,8759 TL - 1,2059 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 100.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752798

Fiyat Aralığı
60,5028 TL - 38,8946 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    100.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
Square Boru Eklentisi 45.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752996

Fiyat Aralığı
5,272 TL - 4,7448 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 45.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752989

Fiyat Aralığı
4,7924 TL - 4,3132 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    45.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 35.0 mm Siyah LDPE - PCR

20752941

Fiyat Aralığı
4,0031 TL - 2,5734 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    35.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    3.0 mm
Square Boru Eklentisi 50.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753023

Fiyat Aralığı
6,7694 TL - 6,0925 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    6.0 mm
Square Boru Eklentisi 80.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753092

Fiyat Aralığı
17,1525 TL - 15,4372 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    8.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    5.0 mm
Square Boru Eklentisi 80.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753085

Fiyat Aralığı
15,5928 TL - 14,0335 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • AxA
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm
Square Boru Eklentisi 50.0 mm Siyah LDPE - PCR

20753016

Fiyat Aralığı
6,437 TL - 5,7933 TL

Stok Seviyeleri
7650 Stokta
Özellikler
  • AxA
    50.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm
  • Azami Et Kalınlığı
    4.0 mm