20752873
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 6 - 59 | 88,4169 TL |
| 60 - 299 | 63,1549 TL |
| 300 + | 56,8394 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 150.0 mm |
|---|---|
| AxA | 5.906 in |
| h1 | 6.0 mm |
| h1 | 0.236 in |
| h | 1.063 in |
| h | 27.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.197 in |
| Azami Et Kalınlığı | 8.0 mm |
| Azami Et Kalınlığı | 0.315 in |
| Malzeme | LDPE - PCR |
| Renk | Siyah |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin