20752781
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1750 - 17499 | 1,6504 TL |
| 17500 - 87499 | 1,1788 TL |
| 87500 + | 1,061 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| AxA | 10.0 mm |
|---|---|
| AxA | 0.394 in |
| h1 | 4.0 mm |
| h1 | 0.157 in |
| h | 0.472 in |
| h | 12.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.031 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.8 mm |
| Azami Et Kalınlığı | 2.5 mm |
| Azami Et Kalınlığı | 0.098 in |
| Malzeme | LDPE - PCR |
| Renk | Siyah |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin