Menü Arama

Square Boru Eklentisi 45.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20752996

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
600 - 2999 5,272 TL
3000 + 4,7448 TL
Standart paket: 600

Şunun katları halinde sipariş ver: 600

Toplam fiyat:

3.163,20 TL

600 x 5,272 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
AxA 45.0 mm
h1 5.0 mm
h 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Azami Et Kalınlığı 5.0 mm
Malzeme LDPE - PCR
Renk Siyah
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin