This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160230 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 735604 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 233596 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Nickel Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 48600 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 3700 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 17514 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 186120 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 45276 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 113400 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 37858 Stokta |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 578170 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 180000 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 135960 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zinc Plated
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 139472 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 7722 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinc
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| 17850 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 149100 Stokta |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zinc Plated
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin