Menü Arama

Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

This female to female zinc plated steel hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers
Ürün kodu:

301314041152

180000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yassılar Arası Mesafe 5.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 14.0 mm
Diş Uzunluğu 7.0 mm
Renk Doğal renk
Bitir Zinc Plated
Tam Malzeme Mild Steel
Pul Şekli Hexagonal
Diş Boyutu M3
Diş Tipi Metric
Tip Female-Female
GTIP Numarası 7318149190

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin