Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
345800 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
30.0 mm
200882 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
3.5 mm
7.0 mm
111300 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
4.0 mm
8.0 mm
219870 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
9.0 mm
18.0 mm
231000 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
7.0 mm
14.0 mm
1320000 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
9.0 mm
18.0 mm
1284400 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
2.5 mm
5.0 mm
359856 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
4.0 mm
8.0 mm
1198890 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
7.5 mm
15.0 mm
1020000 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
5.0 mm
10.0 mm
93290 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
9.0 mm
20.0 mm
735604 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
7.5 mm
15.0 mm
34,6171 TL - 34,6171 TL 76266 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
55.0 mm
47,6261 TL - 47,6261 TL 78 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
80.0 mm
24,254 TL - 24,254 TL 337 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
18.0 mm
39,4679 TL - 39,4679 TL 51030 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
65.0 mm
21,7184 TL - 21,7184 TL 83400 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
12.0 mm
27,8921 TL - 27,8921 TL 337680 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
25.0 mm
20,5057 TL - 20,5057 TL 17600 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
10.0 mm
25,2462 TL - 25,2462 TL 257964 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
20.0 mm
  • / 36
M3 30.0 mm

301330040050


Stok Seviyeleri
345800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 7.0 mm

301307040050


Stok Seviyeleri
200882 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.5 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M4 8.0 mm

301408040050


Stok Seviyeleri
111300 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M4 18.0 mm

301418040050


Stok Seviyeleri
219870 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 14.0 mm

301314040050


Stok Seviyeleri
231000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 18.0 mm

301318040050


Stok Seviyeleri
1320000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 5.0 mm

301305040050


Stok Seviyeleri
1284400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 8.0 mm

301308040050


Stok Seviyeleri
359856 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 15.0 mm

301315040050


Stok Seviyeleri
1198890 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
M3 10.0 mm

301310140050


Stok Seviyeleri
1020000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 20.0 mm (L)

301320141152


Stok Seviyeleri
93290 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 15.0 mm (L)

301315041152


Stok Seviyeleri
735604 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.5 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 55.0 mm

1221407

Fiyat Aralığı
34,6171 TL - 34,6171 TL

Stok Seviyeleri
76266 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 80.0 mm

1221411

Fiyat Aralığı
47,6261 TL - 47,6261 TL

Stok Seviyeleri
78 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 18.0 mm

1221415

Fiyat Aralığı
24,254 TL - 24,254 TL

Stok Seviyeleri
337 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M4 65.0 mm

1221409

Fiyat Aralığı
39,4679 TL - 39,4679 TL

Stok Seviyeleri
51030 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 12.0 mm

1221413

Fiyat Aralığı
21,7184 TL - 21,7184 TL

Stok Seviyeleri
83400 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 25.0 mm

1221417

Fiyat Aralığı
27,8921 TL - 27,8921 TL

Stok Seviyeleri
337680 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 10.0 mm

1221412

Fiyat Aralığı
20,5057 TL - 20,5057 TL

Stok Seviyeleri
17600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 20.0 mm

1221416

Fiyat Aralığı
25,2462 TL - 25,2462 TL

Stok Seviyeleri
257964 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated