Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
49,1002 TL - 49,1002 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Stainless Steel
10.0 mm
30.0 mm
79,0095 TL - 79,0095 TL 5250 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
25.0 mm
105000 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
10.0 mm
30.0 mm
22500 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
45.0 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
4.0 mm
Nickel Plated
4.0 mm
8.0 mm
65,7392 TL - 65,7392 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
30.0 mm
322161 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
30.0 mm
30,9912 TL - 30,9912 TL 48492 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
30.0 mm
32,9635 TL - 32,9635 TL 15000 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
35.0 mm
40,7909 TL - 40,7909 TL 9500 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
50.0 mm
27,1204 TL - 27,1204 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
7.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
12.0 mm
37,704 TL - 37,704 TL 48026 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
25.0 mm
54,7922 TL - 54,7922 TL 15120 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
45.0 mm
72,7622 TL - 72,7622 TL 27550 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
65.0 mm
32,1918 TL - 32,1918 TL 16000 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
12.0 mm
42,3773 TL - 42,3773 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
10.0 mm
76,4003 TL - 76,4003 TL 1960 Stokta
M6
10.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
30.0 mm
127,6646 TL - 127,6646 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
10.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
60.0 mm
123,5855 TL - 123,5855 TL 700 Stokta
M8
13.0 mm
Nickel Plated
14.0 mm
15.0 mm
166,498 TL - 166,498 TL 900 Stokta
M8
13.0 mm
Nickel Plated
14.0 mm
30.0 mm
  • / 36
Stainless Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 30.0 mm (L)

301330141556

Fiyat Aralığı
49,1002 TL - 49,1002 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 25.0 mm (L)

301625041556

Fiyat Aralığı
79,0095 TL - 79,0095 TL

Stok Seviyeleri
5250 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M3 Dişi-Dişi İzolatörler 30.0 mm (L)

301330140050


Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass M4 Dişi-Dişi İzolatörler 45.0 mm (L)

301445040050


Stok Seviyeleri
22500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass M2 Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm (L)

301108040050

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 30.0 mm (L)

301630041152

Fiyat Aralığı
65,7392 TL - 65,7392 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 30.0 mm (L)

301530041152


Stok Seviyeleri
322161 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 30.0 mm

1221276

Fiyat Aralığı
30,9912 TL - 30,9912 TL

Stok Seviyeleri
48492 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 35.0 mm

1221278

Fiyat Aralığı
32,9635 TL - 32,9635 TL

Stok Seviyeleri
15000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 50.0 mm

1221282

Fiyat Aralığı
40,7909 TL - 40,7909 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M4 12.0 mm

1221286

Fiyat Aralığı
27,1204 TL - 27,1204 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M4 25.0 mm

1221290

Fiyat Aralığı
37,704 TL - 37,704 TL

Stok Seviyeleri
48026 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M4 45.0 mm

1221294

Fiyat Aralığı
54,7922 TL - 54,7922 TL

Stok Seviyeleri
15120 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M4 65.0 mm

1221298

Fiyat Aralığı
72,7622 TL - 72,7622 TL

Stok Seviyeleri
27550 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    65.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M5 12.0 mm

1221302

Fiyat Aralığı
32,1918 TL - 32,1918 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M6 10.0 mm

1221315

Fiyat Aralığı
42,3773 TL - 42,3773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M6 30.0 mm

1221321

Fiyat Aralığı
76,4003 TL - 76,4003 TL

Stok Seviyeleri
1960 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M6 60.0 mm

1221325

Fiyat Aralığı
127,6646 TL - 127,6646 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M8 15.0 mm

1221329

Fiyat Aralığı
123,5855 TL - 123,5855 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M8 30.0 mm

1221333

Fiyat Aralığı
166,498 TL - 166,498 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated