Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
114,0228 TL - 114,0228 TL 87115 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
50.0 mm
113,0019 TL - 113,0019 TL 1050 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
50.0 mm
152,3025 TL - 152,3025 TL 500 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
50.0 mm
47,6292 TL - 47,6292 TL 850 Stokta
M3
5.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
55.0 mm
83,7052 TL - 83,7052 TL 7371 Stokta
M6
10.0 mm
Stainless Steel
12.0 mm
30.0 mm
72,4427 TL - 72,4427 TL 200 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
35.0 mm
10,6163 TL - 10,6163 TL 12600 Stokta
M2
4.0 mm
Nickel Plated
2.5 mm
5.0 mm
55,225 TL - 55,225 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Stainless Steel
10.0 mm
40.0 mm
66,7599 TL - 66,7599 TL 10000 Stokta
M5
8.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
30.0 mm
28,2831 TL - 28,2831 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Nickel Plated
10.0 mm
35.0 mm
52,3761 TL - 99,7873 TL 9060 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
35.0 mm
8244 Stokta
M4
7.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
45.0 mm
31,7527 TL - 31,7527 TL 85500 Stokta
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
2.5 mm
5.0 mm
113,5123 TL - 113,5123 TL 55422 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
40.0 mm
65235 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
10.0 mm
45.0 mm
213,5502 TL - 213,5502 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
13.0 mm
Zinc Plated
15.0 mm
35.0 mm
21,2386 TL - 21,2386 TL 5700 Stokta
M3
5.5 mm
Zinc Plated
10.0 mm
35.0 mm
34,707 TL - 34,707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Stainless Steel
9.0 mm
20.0 mm
52,9915 TL - 52,9915 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Nickel Plated
10.0 mm
45.0 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 67456 Stokta
M2
4.0 mm
Nickel Plated
4.0 mm
8.0 mm
  • / 36
Brass M5 Dişi-Dişi İzolatörler 50.0 mm (L)

301550040050

Fiyat Aralığı
114,0228 TL - 114,0228 TL

Stok Seviyeleri
87115 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 50.0 mm (L)

301650041152

Fiyat Aralığı
113,0019 TL - 113,0019 TL

Stok Seviyeleri
1050 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 50.0 mm (L)

301650041556

Fiyat Aralığı
152,3025 TL - 152,3025 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 55.0 mm (L)

301355041152

Fiyat Aralığı
47,6292 TL - 47,6292 TL

Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 30.0 mm (L)

301630041556

Fiyat Aralığı
83,7052 TL - 83,7052 TL

Stok Seviyeleri
7371 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M5 Dişi-Dişi İzolatörler 35.0 mm (L)

301535040050

Fiyat Aralığı
72,4427 TL - 72,4427 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass M2 Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm (L)

301105040050

Fiyat Aralığı
10,6163 TL - 10,6163 TL

Stok Seviyeleri
12600 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Stainless Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 40.0 mm (L)

301340141556

Fiyat Aralığı
55,225 TL - 55,225 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 30.0 mm (L)

301530041556

Fiyat Aralığı
66,7599 TL - 66,7599 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M3 Dişi-Dişi İzolatörler 35.0 mm (L)

301335140050

Fiyat Aralığı
28,2831 TL - 28,2831 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 35.0 mm (L)

301635041152

Fiyat Aralığı
99,7873 TL - 52,3761 TL

Stok Seviyeleri
9060 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M4 Dişi-Dişi İzolatörler 45.0 mm (L)

301445041152


Stok Seviyeleri
8244 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel M2.5 Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm (L)

301205041556

Fiyat Aralığı
31,7527 TL - 31,7527 TL

Stok Seviyeleri
85500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    2.5 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Steel M6 Dişi-Dişi İzolatörler 40.0 mm (L)

301640041152

Fiyat Aralığı
113,5123 TL - 113,5123 TL

Stok Seviyeleri
55422 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Brass M3 Dişi-Dişi İzolatörler 45.0 mm (L)

301345040050


Stok Seviyeleri
65235 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Steel M8 Dişi-Dişi İzolatörler 35.0 mm (L)

301835041152

Fiyat Aralığı
213,5502 TL - 213,5502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 35.0 mm (L)

301335141152

Fiyat Aralığı
21,2386 TL - 21,2386 TL

Stok Seviyeleri
5700 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 20.0 mm (L)

301320141556

Fiyat Aralığı
34,707 TL - 34,707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M3 Dişi-Dişi İzolatörler 45.0 mm (L)

301345140050

Fiyat Aralığı
52,9915 TL - 52,9915 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass M2 Dişi-Dişi İzolatörler 8.0 mm (L)

301108040050

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
67456 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated