Menü Arama

Stainless Steel M2.5 Dişi-Dişi İzolatörler 5.0 mm (L)

This female to female Stainless Steel hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers
Ürün kodu:

301205041556

25900 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 31,7527 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.175,27 TL

100 x 31,7527 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Yassılar Arası Mesafe 5.0 mm
Ara Parça Uzunluğu 5.0 mm
Diş Uzunluğu 2.5 mm
Renk Steel
Bitir Stainless Steel
Tam Malzeme 303 Stainless Steel
Pul Şekli Hexagonal
Diş Boyutu M2.5
Diş Tipi Metric
Tip Female-Female
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin