Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
27,0101 TL - 27,0101 TL 17982 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
30.0 mm
35,4992 TL - 35,4992 TL 598 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
50.0 mm
16,9939 TL - 16,9939 TL 30800 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
5.0 mm
17,8597 TL - 17,8597 TL 17549 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
6.0 mm
19,9544 TL - 19,9544 TL 209264 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
8.0 mm
10.0 mm
21,554 TL - 21,554 TL 19038 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
15.0 mm
17,966 TL - 17,966 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
16.0 mm
24,8053 TL - 24,8053 TL 100 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
25.0 mm
33,2941 TL - 33,2941 TL 17746 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
45.0 mm
14,576 TL - 14,576 TL 26172 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
9.0 mm
15,3506 TL - 15,3506 TL 23936 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
13.0 mm
16,8227 TL - 16,8227 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
17.0 mm
17,6393 TL - 17,6393 TL 966 Stokta
M2.5
5.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
20.0 mm
12,8987 TL - 12,8987 TL 107602 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
6.0 mm
25,6015 TL - 25,6015 TL 4237 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
20.0 mm
61,9581 TL - 61,9581 TL 7486 Stokta
M5
8.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
40.0 mm
14,4421 TL - 14,4421 TL 11220 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
10.0 mm
17,1391 TL - 17,1391 TL 8274 Stokta
M3
5.0 mm
Nickel Plated
8.0 mm
14.0 mm
16,6124 TL - 16,6124 TL 36720 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
5.0 mm
18,0844 TL - 18,0844 TL 12198 Stokta
M3
5.5 mm
Nickel Plated
6.0 mm
8.0 mm
  • / 36
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 30.0 mm

1221251

Fiyat Aralığı
27,0101 TL - 27,0101 TL

Stok Seviyeleri
17982 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 50.0 mm

1221255

Fiyat Aralığı
35,4992 TL - 35,4992 TL

Stok Seviyeleri
598 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

1221259

Fiyat Aralığı
16,9939 TL - 16,9939 TL

Stok Seviyeleri
30800 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 6.0 mm

1221261

Fiyat Aralığı
17,8597 TL - 17,8597 TL

Stok Seviyeleri
17549 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 10.0 mm

1221265

Fiyat Aralığı
19,9544 TL - 19,9544 TL

Stok Seviyeleri
209264 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 15.0 mm

1221269

Fiyat Aralığı
21,554 TL - 21,554 TL

Stok Seviyeleri
19038 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 16.0 mm

1221246

Fiyat Aralığı
17,966 TL - 17,966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 25.0 mm

1221250

Fiyat Aralığı
24,8053 TL - 24,8053 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 45.0 mm

1221254

Fiyat Aralığı
33,2941 TL - 33,2941 TL

Stok Seviyeleri
17746 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 9.0 mm

1221239

Fiyat Aralığı
14,576 TL - 14,576 TL

Stok Seviyeleri
26172 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 13.0 mm

1221243

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
23936 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    13.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 17.0 mm

1221247

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    17.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 20.0 mm

1221232

Fiyat Aralığı
17,6393 TL - 17,6393 TL

Stok Seviyeleri
966 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 6.0 mm

1221236

Fiyat Aralığı
12,8987 TL - 12,8987 TL

Stok Seviyeleri
107602 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 20.0 mm

1221273

Fiyat Aralığı
25,6015 TL - 25,6015 TL

Stok Seviyeleri
4237 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M5 40.0 mm

1221309

Fiyat Aralığı
61,9581 TL - 61,9581 TL

Stok Seviyeleri
7486 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 10.0 mm

1221240

Fiyat Aralığı
14,4421 TL - 14,4421 TL

Stok Seviyeleri
11220 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 14.0 mm

1221244

Fiyat Aralığı
17,1391 TL - 17,1391 TL

Stok Seviyeleri
8274 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 5.0 mm

1221258

Fiyat Aralığı
16,6124 TL - 16,6124 TL

Stok Seviyeleri
36720 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated
Brass Erkek-Dişi İzolatörler M3 8.0 mm

1221262

Fiyat Aralığı
18,0844 TL - 18,0844 TL

Stok Seviyeleri
12198 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Nickel Plated