Menü Arama

İzolatörler

Stokta

This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.

Series Code :SR2702

Seri Kodu: SR2702

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
703 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Bitir Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
47,4057 TL - 47,4057 TL 18000 Stokta
M3
5.5 mm
Stainless Steel
6.0 mm
25.0 mm
37,3732 TL - 37,3732 TL 7770 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
45.0 mm
50,8233 TL - 50,8233 TL 49552 Stokta
M5
8.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
70.0 mm
29,7663 TL - 29,7663 TL 10279 Stokta
M6
10.0 mm
Zinc Plated
10.0 mm
18.0 mm
71,5495 TL - 71,5495 TL 5700 Stokta
M8
13.0 mm
Zinc Plated
14.0 mm
50.0 mm
36,4852 TL - 36,4852 TL 12958 Stokta
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
6.0 mm
36,4852 TL - 36,4852 TL 11085 Stokta
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
7.0 mm
37,5938 TL - 37,5938 TL 21000 Stokta
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
12.0 mm
34,7275 TL - 34,7275 TL 9500 Stokta
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
5.0 mm
36,8221 TL - 36,8221 TL 13440 Stokta
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
10.0 mm
51,4848 TL - 51,4848 TL 546 Stokta
M8
13.0 mm
Zinc Plated
14.0 mm
30.0 mm
76,4003 TL - 76,4003 TL 90 Stokta
M8
13.0 mm
Zinc Plated
14.0 mm
60.0 mm
40,1294 TL - 40,1294 TL 14000 Stokta
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
18.0 mm
43,1061 TL - 43,1061 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
25.0 mm
38,6381 TL - 38,6381 TL 295 Stokta
M2.5
5.0 mm
Stainless Steel
6.0 mm
11.0 mm
49,7127 TL - 49,7127 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Stainless Steel
5.0 mm
10.0 mm
20,2924 TL - 20,2924 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
8.0 mm
Nickel Plated
6.0 mm
12.0 mm
44,3698 TL - 44,3698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
5.5 mm
Stainless Steel
6.0 mm
12.0 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL 91350 Stokta
M4
7.0 mm
Nickel Plated
7.0 mm
14.0 mm
68,0869 TL - 68,0869 TL 58960 Stokta
M5
8.0 mm
Stainless Steel
10.0 mm
25.0 mm
  • / 36
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M3 25.0 mm

1221470

Fiyat Aralığı
47,4057 TL - 47,4057 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 45.0 mm

1221421

Fiyat Aralığı
37,3732 TL - 37,3732 TL

Stok Seviyeleri
7770 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M5 70.0 mm

1221425

Fiyat Aralığı
50,8233 TL - 50,8233 TL

Stok Seviyeleri
49552 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    70.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M6 18.0 mm

1221429

Fiyat Aralığı
29,7663 TL - 29,7663 TL

Stok Seviyeleri
10279 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 50.0 mm

1221447

Fiyat Aralığı
71,5495 TL - 71,5495 TL

Stok Seviyeleri
5700 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 6.0 mm

1221451

Fiyat Aralığı
36,4852 TL - 36,4852 TL

Stok Seviyeleri
12958 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 7.0 mm

1221452

Fiyat Aralığı
36,4852 TL - 36,4852 TL

Stok Seviyeleri
11085 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 12.0 mm

1221456

Fiyat Aralığı
37,5938 TL - 37,5938 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 5.0 mm

1221450

Fiyat Aralığı
34,7275 TL - 34,7275 TL

Stok Seviyeleri
9500 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 10.0 mm

1221454

Fiyat Aralığı
36,8221 TL - 36,8221 TL

Stok Seviyeleri
13440 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 30.0 mm

1221444

Fiyat Aralığı
51,4848 TL - 51,4848 TL

Stok Seviyeleri
546 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Steel Erkek-Dişi İzolatörler M8 60.0 mm

1221448

Fiyat Aralığı
76,4003 TL - 76,4003 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    13.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    14.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Zinc Plated
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 18.0 mm

1221458

Fiyat Aralığı
40,1294 TL - 40,1294 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 25.0 mm

1221460

Fiyat Aralığı
43,1061 TL - 43,1061 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel Erkek-Dişi İzolatörler M2.5 11.0 mm

1221455

Fiyat Aralığı
38,6381 TL - 38,6381 TL

Stok Seviyeleri
295 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    11.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Bitir
    Stainless Steel
Stainless Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 10.0 mm (L)

301510041556

Fiyat Aralığı
49,7127 TL - 49,7127 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    5.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M5 Dişi-Dişi İzolatörler 12.0 mm (L)

301512040050

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Stainless Steel M3 Dişi-Dişi İzolatörler 12.0 mm (L)

301312141556

Fiyat Aralığı
44,3698 TL - 44,3698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.5 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel
Brass M4 Dişi-Dişi İzolatörler 14.0 mm (L)

301414040050

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
91350 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    14.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    7.0 mm
  • Renk
    Brass
  • Bitir
    Nickel Plated
Stainless Steel M5 Dişi-Dişi İzolatörler 25.0 mm (L)

301525041556

Fiyat Aralığı
68,0869 TL - 68,0869 TL

Stok Seviyeleri
58960 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Renk
    Steel
  • Bitir
    Stainless Steel