| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 10,7245 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 0.803 in |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 20.4 mm |
| Kafa Çapı | 17.8 mm |
| Kafa Çapı | 0.701 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 0.098 in |
| Asgari Pano Kalınlığı | 2.5 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 12.0 mm |
| Azami Pano Kalınlığı | 0.472 in |
| Asgari Delik Çapı | 0.236 in |
| Asgari Delik Çapı | 6.0 mm |
| Azami Delik Çapı | 6 mm |
| Azami Delik Çapı | 0.236 in |
| Renk | Doğal renk |
| Malzeme | Nylon |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin