| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 21,0283 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Çapa Uzunluğu | 0.835 in |
|---|---|
| Çapa Uzunluğu | 21.2 mm |
| Kafa Çapı | 19 mm |
| Kafa Çapı | 0.748 in |
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.276 in |
| Uyumlu Delik Çap Aralığı | 7.0 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 1.5 - 14.0 mm |
| Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.059 - 0.551 in |
| Renk | Doğal renk |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Perçin Tipi | Çengelli Perçin |
| Tip | Type 1 |
| Perçin Kafa Biçimi | Truss |
| Sürüş Tipi | Oluksuz Tahrikli |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Perçin Bağlantı Stili | İtmeli |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin