Menü Arama

İtmeli Perçinler - Kancalı

Stokta

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Seri Kodu: SR2324

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
306 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Delik Çapı Renk Malzeme Kafa Çapı Azami Pano Kalınlığı Çapa Uzunluğu Satın Al
2,4305 TL - 3,0005 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
Siyah
Nylon
17.8 mm
12.7 mm
16 mm
1,0628 TL - 1,3119 TL 41181 Stokta
4.0 mm
Siyah
Nylon
11.2 mm
6.0 mm
8.3 mm
2,0505 TL - 2,5314 TL 31500 Stokta
5.0 mm
Siyah
Nylon
14.0 mm
26.0 mm
28.4 mm
8,506 TL - 8,506 TL 1548 Stokta
4.8 mm
Siyah
Nylon
11.0 mm
13.0 mm
17.3 mm
16,0866 TL - 16,0866 TL 20658 Stokta
8.0 mm
Doğal renk
Nylon
12.7 mm
12.7 mm
16.8 mm
22,1849 TL - 22,1849 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
Siyah
Nylon
19.0 mm
14.0 mm
21.2 mm
11,3553 TL - 11,3553 TL 439593 Stokta
3.0 mm
Doğal renk
Nylon
5.4 mm
16.5 mm
18.5 mm
11,4877 TL - 11,4877 TL 14174 Stokta
7.8 mm
Siyah
Nylon
15.9 mm
12.7 mm
22.6 mm
8,9468 TL - 8,9468 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.5 mm
Siyah
Nylon
9.1 mm
5.0 mm
9.5 mm
7,8077 TL - 7,8077 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6 mm
Siyah
Nylon
15.5 mm
8.0 mm
12.7 mm
5,5198 TL - 5,5198 TL 7035000 Stokta
6.3 mm
Siyah
Nylon
17.8 mm
12.0 mm
20.4 mm
5,7244 TL - 5,7244 TL 47080 Stokta
4.8 mm
Siyah
Nylon
9.5 mm
9.2 mm
12.7 mm
7,3367 TL - 7,3367 TL 153000 Stokta
7.0 mm
Doğal renk
Nylon
19.0 mm
20.0 mm
27.2 mm
17,3596 TL - 17,3596 TL 144000 Stokta
7.2 mm
Doğal renk
Nylon
19.0 mm
14.0 mm
21.2 mm
3,2982 TL - 4,0719 TL 19999 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
17.8 mm
7.6 mm
11.9 mm
2,4878 TL - 3,0717 TL 53352 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
12.6 mm
13.6 mm
19.9 mm
2,218 TL - 2,7383 TL 2886 Stokta
5.2 mm
Doğal renk
Nylon
11.4 mm
12.7 mm
2,3678 TL - 2,9235 TL 23544 Stokta
4.8 mm
Siyah
PP
7.6 mm
11.4 mm
17.8 mm
2,4305 TL - 3,0005 TL 47856 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
12.8 mm
10.2 mm
16 mm
3,3231 TL - 4,1027 TL 19872 Stokta
6.4 mm
Siyah
Nylon
18.3 mm
5.5 mm
10.8 mm
  • / 16
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27XT2500500

Fiyat Aralığı
3,0005 TL - 2,4305 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.57 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.7 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27MXT004006

Fiyat Aralığı
1,3119 TL - 1,0628 TL

Stok Seviyeleri
41181 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    8.3 mm
  • Kafa Çapı
    11.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27MXT005026

Fiyat Aralığı
2,5314 TL - 2,0505 TL

Stok Seviyeleri
31500 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    28.4 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    26.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167103069902

Fiyat Aralığı
8,506 TL - 8,506 TL

Stok Seviyeleri
1548 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.3 mm
  • Kafa Çapı
    11.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    13.0 mm
  • Azami Delik Çapı
    4.8 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167013000002

Fiyat Aralığı
16,0866 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
20658 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16.8 mm
  • Kafa Çapı
    12.7 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.7 mm
  • Azami Delik Çapı
    8.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

167107569902

Fiyat Aralığı
22,1849 TL - 22,1849 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21.2 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    14.0 mm
  • Azami Delik Çapı
    7.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

167002700002

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
439593 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    18.5 mm
  • Kafa Çapı
    5.4 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    4.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    16.5 mm
  • Azami Delik Çapı
    3.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

460441

Fiyat Aralığı
11,4877 TL - 11,4877 TL

Stok Seviyeleri
14174 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    22.6 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.7 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468811

Fiyat Aralığı
8,9468 TL - 8,9468 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    5.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468816

Fiyat Aralığı
7,8077 TL - 7,8077 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    15.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.0 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    8.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

468821

Fiyat Aralığı
5,5198 TL - 5,5198 TL

Stok Seviyeleri
7035000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    20.4 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

460436

Fiyat Aralığı
5,7244 TL - 5,7244 TL

Stok Seviyeleri
47080 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.8 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.6 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    9.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

1941045

Fiyat Aralığı
7,3367 TL - 7,3367 TL

Stok Seviyeleri
153000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    27.2 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    20.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

495232

Fiyat Aralığı
17,3596 TL - 17,3596 TL

Stok Seviyeleri
144000 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    21.2 mm
  • Kafa Çapı
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    1.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    14.0 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27RT250440

Fiyat Aralığı
4,0719 TL - 3,2982 TL

Stok Seviyeleri
19999 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    11.9 mm
  • Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    2.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    7.6 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27RT250810

Fiyat Aralığı
3,0717 TL - 2,4878 TL

Stok Seviyeleri
53352 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    19.9 mm
  • Kafa Çapı
    12.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    13.6 mm
İtmeli Perçin Nylon Doğal renk

27SC2520R050

Fiyat Aralığı
2,7383 TL - 2,218 TL

Stok Seviyeleri
2886 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    11.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    12.7 mm
  • Azami Delik Çapı
    5.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
İtmeli Perçin PP Siyah

27RT187700PPB

Fiyat Aralığı
2,9235 TL - 2,3678 TL

Stok Seviyeleri
23544 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    17.8 mm
  • Kafa Çapı
    7.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    11.4 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27RT250625

Fiyat Aralığı
3,0005 TL - 2,4305 TL

Stok Seviyeleri
47856 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    16 mm
  • Kafa Çapı
    12.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    10.2 mm
İtmeli Perçin Nylon Siyah

27RT250425

Fiyat Aralığı
4,1027 TL - 3,3231 TL

Stok Seviyeleri
19872 Stokta
Özellikler
  • Çapa Uzunluğu
    10.8 mm
  • Kafa Çapı
    18.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Asgari Pano Kalınlığı
    0.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    5.5 mm