Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Seri Kodu: SR2324
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Delik Çapı | Renk | Malzeme | Kafa Çapı | Azami Pano Kalınlığı | Çapa Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7351 TL - 2,1423 TL | 366252 Stokta |
0.188 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 2,0253 TL - 2,5006 TL | 898 Stokta |
0.187 in
4.7 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.640 in
16.3 mm
|
||
| 2,218 TL - 2,7383 TL | 20493 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 2,2279 TL - 2,7504 TL | 880 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.312 in
7.9 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.619 in
15.7 mm
|
10.126 in
257.2 mm
|
1.507 in
38.3 mm
|
|||
| 2,2279 TL - 2,7504 TL | 1000 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 7,994 TL - 9,8692 TL | 28152 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.820 in
20.8 mm
|
||
| 2,0253 TL - 2,5006 TL | 36984 Stokta |
0.187 in
4.7 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.680 in
17.3 mm
|
||
| 2,5504 TL - 3,1487 TL | 19780 Stokta |
0.250 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.787 in
20 mm
|
||
| 3,2182 TL - 3,9729 TL | 219956 Stokta |
0.187 in
4.7 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 27RT218774 | 2,0505 TL - 2,5314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.218 in
5.5 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.774 in
19.7 mm
|
|
| 2,218 TL - 2,7383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 2,0184 TL - 2,4918 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 3,3756 TL - 4,1676 TL | 17874 Stokta |
0.250 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.433 in
11 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 3,588 TL - 4,4299 TL | 20000 Stokta |
0.281 in
7.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.490 in
12.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.220 in
31 mm
|
||
| 1,5204 TL - 1,8768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
Doğal renk
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 2,7304 TL - 3,371 TL | 235095 Stokta |
0.250 in
6.4 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.780 in
19.8 mm
|
||
| 1,2326 TL - 1,5217 TL | 402990 Stokta |
0.188 in
4.8 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.435 in
11 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.560 in
14.2 mm
|
||
| 2,0253 TL - 2,5006 TL | 20853 Stokta |
0.187 in
4.7 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.680 in
17.3 mm
|
||
| 4,6508 TL - 5,7418 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.281 in
7.1 mm
|
Siyah
|
Nylon
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.890 in
22.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin