Menü Arama

Esnek Uç Kapakları - Isıya Dayanıklı

Stokta

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu h Diş Standardı Satın Al
12,3015 TL - 30,1389 TL 1500 Stokta
30.2 mm
7/8"
25.0 mm
BSP Dişleri
6,2453 TL - 15,3013 TL 75400 Stokta
17.4 mm
M18
19.0 mm
Metrik Dişler
10,4405 TL - 25,5794 TL 612 Stokta
26.3 mm
3/4";M27;1"
25.0 mm
UNF Dişleri
8,6111 TL - 21,0973 TL 37500 Stokta
26.3 mm
3/4";M27;1"
13.0 mm
UNF Dişleri
21,1335 TL - 51,7771 TL 32 Stokta
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Metrik Dişler
8,8004 TL - 21,5609 TL 900 Stokta
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
25.0 mm
UNF Dişleri
8,9791 TL - 21,9989 TL 37400 Stokta
20.6 mm
1/2"
38.0 mm
BSP Dişleri
13,2478 TL - 32,4572 TL 820 Stokta
31.8 mm
1";1 1/4"
38.0 mm
Metrik Dişler
2,4077 TL - 5,8989 TL 27000 Stokta
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrik
1,7979 TL - 4,4047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
1,7979 TL - 4,4047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
1,7979 TL - 4,4047 TL 1054500 Stokta
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
2,6285 TL - 6,4399 TL 72000 Stokta
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
2,229 TL - 5,461 TL 42000 Stokta
3.9 mm
13.0 mm
2,9229 TL - 7,1612 TL 161082 Stokta
6.4 mm
25.0 mm
3,785 TL - 9,2736 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
19.0 mm
2,4498 TL - 6,002 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
4,3423 TL - 10,6388 TL 40000 Stokta
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
25.0 mm
8,0644 TL - 19,7577 TL 15600 Stokta
22.2 mm
5/8";7/8"
25.0 mm
UNF Dişleri
4,0795 TL - 9,9948 TL 34000 Stokta
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
  • / 6
Esnek Kapak 30.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0302-025

Fiyat Aralığı
30,1389 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/8"
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 17.4 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0174-019

Fiyat Aralığı
15,3013 TL - 6,2453 TL

Stok Seviyeleri
75400 Stokta
Özellikler
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M18
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 26.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0263-025

Fiyat Aralığı
25,5794 TL - 10,4405 TL

Stok Seviyeleri
612 Stokta
Özellikler
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4";M27;1"
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Esnek Kapak 26.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0263-013

Fiyat Aralığı
21,0973 TL - 8,6111 TL

Stok Seviyeleri
37500 Stokta
Özellikler
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4";M27;1"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Esnek Kapak 47.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0476-025

Fiyat Aralığı
51,7771 TL - 21,1335 TL

Stok Seviyeleri
32 Stokta
Özellikler
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/2";M48
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Esnek Kapak 28.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0286-025

Fiyat Aralığı
21,5609 TL - 8,8004 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/8";M30;1 1/8"
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Esnek Kapak 20.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0206-038

Fiyat Aralığı
21,9989 TL - 8,9791 TL

Stok Seviyeleri
37400 Stokta
Özellikler
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/2"
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Azami Isı
    230 °C
Esnek Kapak 31.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0318-038

Fiyat Aralığı
32,4572 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
820 Stokta
Özellikler
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Diş Boyutu
    1";1 1/4"
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
Esnek Kapak 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Sarı

FCYJ-0032-013

Fiyat Aralığı
5,8989 TL - 2,4077 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Azami Isı
    210 °C
Esnek Kapak 4.4 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0044-013

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5, 3/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 4.4 mm 25.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0044-025

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5, 3/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 4.4 mm 19.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0044-019

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
1054500 Stokta
Özellikler
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5, 3/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 6.4 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0064-013

Fiyat Aralığı
6,4399 TL - 2,6285 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 3.9 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0039-013

Fiyat Aralığı
5,461 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 6.4 mm 25.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0064-025

Fiyat Aralığı
7,1612 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
161082 Stokta
Özellikler
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 11.1 mm 19.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0111-019

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 3,785 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12, 7/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 7.7 mm 25.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0077-025

Fiyat Aralığı
6,002 TL - 2,4498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8, 5/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 11.9 mm 25.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0119-025

Fiyat Aralığı
10,6388 TL - 4,3423 TL

Stok Seviyeleri
40000 Stokta
Özellikler
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12, 1/2 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0222-025

Fiyat Aralığı
19,7577 TL - 8,0644 TL

Stok Seviyeleri
15600 Stokta
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    5/8";7/8"
  • Diş Standardı
    BSP Dişleri
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
Esnek Kapak 11.9 mm 19.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0119-019

Fiyat Aralığı
9,9948 TL - 4,0795 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12, 1/2 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride