Menü Arama

Esnek Kapak 31.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

Esnek ve dayanıklı kapak birçok farklı kullanım için uygundur. Toz kaplama, elektrokaplama, kaplama ve genel boya hatları gibi maskeleme uygulamaları için idealdir. Zarif görünümü sayesinde kaplamalı uygulamalarda kullanılır.
Ürün kodu:

FCYJ-0318-038

820 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 32,4572 TL
500 - 999 18,5469 TL
1000 + 13,2478 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

3.245,72 TL

100 x 32,4572 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d 31.8 mm
h 38.0 mm
Diş Boyutu 1";1 1/4"
Diş Standardı Metrik Dişler
Diş Standardı BSP Dişleri
Azami Isı 230 °C
Renk Sarı
Tam Malzeme Flexible Polyvinyl Chloride

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin