Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Diş Boyutu | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2455 TL - 37,3515 TL | 12825 Stokta |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 18,3998 TL - 45,0795 TL | 10200 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 20,5026 TL - 50,2316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 17,2432 TL - 42,246 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 19,0306 TL - 46,6251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 22,2901 TL - 54,6107 TL | 1100 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 10,4511 TL - 25,6051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 13,7736 TL - 33,7454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP Dişleri
|
||
| 8,6111 TL - 21,0973 TL | 37500 Stokta |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF Dişleri
|
||
| 16,6124 TL - 40,7003 TL | 280 Stokta |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 20,818 TL - 51,0043 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrik Dişler
|
||
| 2,4918 TL - 6,105 TL | 57000 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,1554 TL - 5,2807 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,6285 TL - 6,4399 TL | 54000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,4498 TL - 6,002 TL | 2500 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 1,6506 TL - 4,0442 TL | 85500 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,639 TL - 6,4657 TL | 34000 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,5128 TL - 6,1566 TL | 57000 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,7979 TL - 4,4047 TL | 1054500 Stokta |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin