Menü Arama

Esnek Uç Kapakları - Isıya Dayanıklı

Stokta

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Malzeme: PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SRF0076

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
104 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Diş Boyutu h Diş Standardı Satın Al
2,4498 TL - 6,002 TL 2000 Stokta
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF Dişleri
2,4077 TL - 5,8989 TL 27000 Stokta
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrik
1,7979 TL - 4,4047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
1,7979 TL - 4,4047 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
1,7979 TL - 4,4047 TL 1054500 Stokta
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
2,2079 TL - 5,4095 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
M4
13.0 mm
2,229 TL - 5,461 TL 42000 Stokta
3.9 mm
13.0 mm
1,6506 TL - 4,0442 TL 85500 Stokta
5.2 mm
13.0 mm
2,639 TL - 6,4657 TL 216000 Stokta
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
25.0 mm
2,4498 TL - 6,002 TL 2500 Stokta
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
2,5128 TL - 6,1566 TL 57000 Stokta
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
2,9019 TL - 7,1096 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
2,7652 TL - 6,7747 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
1,9557 TL - 4,7913 TL 940500 Stokta
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
2,4918 TL - 6,105 TL 57000 Stokta
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
2,6285 TL - 6,4399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
2,1554 TL - 5,2807 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
13.0 mm
2,4708 TL - 6,0534 TL 121000 Stokta
3.9 mm
25.0 mm
2,9229 TL - 7,1612 TL 9000 Stokta
8.7 mm
19.0 mm
2,9965 TL - 7,3416 TL 52500 Stokta
10.3 mm
13.0 mm
  • / 6
Esnek Kapak 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Yellow

FCYJ-0048-019

Fiyat Aralığı
6,002 TL - 2,4498 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 3/16"
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Standardı
    Metrik Dişler
Esnek Kapak 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Sarı

FCYJ-0032-013

Fiyat Aralığı
5,8989 TL - 2,4077 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Azami Isı
    210 °C
Esnek Kapak 4.4 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0044-013

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    4.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5, 3/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 4.4 mm 25.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0044-025

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5, 3/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 4.4 mm 19.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0044-019

Fiyat Aralığı
4,4047 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
1054500 Stokta
Özellikler
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5, 3/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 3.6 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0036-013

Fiyat Aralığı
5,4095 TL - 2,2079 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 3.9 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0039-013

Fiyat Aralığı
5,461 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 5.2 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0052-013

Fiyat Aralığı
4,0442 TL - 1,6506 TL

Stok Seviyeleri
85500 Stokta
Özellikler
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 5.9 mm 25.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0059-025

Fiyat Aralığı
6,4657 TL - 2,639 TL

Stok Seviyeleri
216000 Stokta
Özellikler
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6, 1/4 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 7.7 mm 19.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0077-019

Fiyat Aralığı
6,002 TL - 2,4498 TL

Stok Seviyeleri
2500 Stokta
Özellikler
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8, 5/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 7.7 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0077-013

Fiyat Aralığı
6,1566 TL - 2,5128 TL

Stok Seviyeleri
57000 Stokta
Özellikler
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8, 5/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 7.9 mm 25.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0079-025

Fiyat Aralığı
7,1096 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8, 5/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 7.9 mm 19.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0079-019

Fiyat Aralığı
6,7747 TL - 2,7652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8, 5/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 4.8 mm 25.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0048-025

Fiyat Aralığı
4,7913 TL - 1,9557 TL

Stok Seviyeleri
940500 Stokta
Özellikler
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5, 3/16 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 5.9 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0059-013

Fiyat Aralığı
6,105 TL - 2,4918 TL

Stok Seviyeleri
57000 Stokta
Özellikler
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6, 1/4 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 6.4 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0064-013

Fiyat Aralığı
6,4399 TL - 2,6285 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in UNF
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 5.5 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0055-013

Fiyat Aralığı
5,2807 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 3.9 mm 25.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0039-025

Fiyat Aralığı
6,0534 TL - 2,4708 TL

Stok Seviyeleri
121000 Stokta
Özellikler
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 8.7 mm 19.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0087-019

Fiyat Aralığı
7,1612 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride
Esnek Kapak 10.3 mm 13.0 mm PVC Sarı

FCYJ-0103-013

Fiyat Aralığı
7,3416 TL - 2,9965 TL

Stok Seviyeleri
52500 Stokta
Özellikler
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Tam Malzeme
    Flexible Polyvinyl Chloride