Menü Arama

Dişli Sızdırmazlık Kapakları

Stokta

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing.
  • It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Malzeme: HDPE Renk: Yellow, Red Seri Kodu: SR1126

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu SW1 Diş Boyutu Renk h H SW2 Diş Standardı Satın Al
13,0375 TL - 13,0375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48.0 mm
M45
Sarı
16.0 mm
18.5 mm
52.6 mm
Metrik
12,722 TL - 12,722 TL 2440 Stokta
48.0 mm
1-3/4-12 in
Sarı
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
2,4708 TL - 2,4708 TL 500 Stokta
12.0 mm
M10
Sarı
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Metrik
11,145 TL - 11,145 TL 3330 Stokta
40.0 mm
1-7/16-12 in
Sarı
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
3,7746 TL - 3,7746 TL 90820 Stokta
23.0 mm
13/16-16 in
Sarı
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
2,597 TL - 2,597 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M12
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metrik
2,8388 TL - 2,8388 TL 764591 Stokta
16.0 mm
M14
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metrik
467038 3,0806 TL - 3,0806 TL 3500 Stokta
18.0 mm
M16
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metrik
3,3224 TL - 3,3224 TL 1000 Stokta
20.0 mm
M18
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Metrik
6,0456 TL - 6,0456 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
1-1/16-12 in
Sarı
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
2,597 TL - 2,597 TL 23598 Stokta
13.0 mm
7/16-24 in
Sarı
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
3,0806 TL - 3,0806 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
5/8-18 in
Sarı
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
4,4685 TL - 4,4685 TL 1544 Stokta
27.0 mm
M25
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Metrik
7,2758 TL - 7,2758 TL 57098 Stokta
32.0 mm
M30
Sarı
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metrik
13,0375 TL - 13,0375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
48.0 mm
M45
Sarı
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Metrik
2,3656 TL - 2,3656 TL 19760 Stokta
11.0 mm
3/8-24 in
Sarı
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
3,0806 TL - 3,0806 TL 686400 Stokta
16.0 mm
9/16-18 in
Sarı
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF
5,2044 TL - 5,2044 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
#1-14 in
Sarı
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
UNF
9,7992 TL - 24,0081 TL 1750 Stokta
38.0 mm
1-3/8-12 in
Sarı
16.5 mm
18.5 mm
41.7 mm
UNF
4,6997 TL - 4,6997 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
7/8-14 in
Sarı
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
UNF
  • / 3
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467052

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467072

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
2440 Stokta
Özellikler
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467034

Fiyat Aralığı
2,4708 TL - 2,4708 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467070

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
3330 Stokta
Özellikler
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467062

Fiyat Aralığı
3,7746 TL - 3,7746 TL

Stok Seviyeleri
90820 Stokta
Özellikler
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467036

Fiyat Aralığı
2,597 TL - 2,597 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467037

Fiyat Aralığı
2,8388 TL - 2,8388 TL

Stok Seviyeleri
764591 Stokta
Özellikler
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467038

Fiyat Aralığı
3,0806 TL - 3,0806 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467039

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467066

Fiyat Aralığı
6,0456 TL - 6,0456 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467056

Fiyat Aralığı
2,597 TL - 2,597 TL

Stok Seviyeleri
23598 Stokta
Özellikler
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467060

Fiyat Aralığı
3,0806 TL - 3,0806 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467043

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
1544 Stokta
Özellikler
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467047

Fiyat Aralığı
7,2758 TL - 7,2758 TL

Stok Seviyeleri
57098 Stokta
Özellikler
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467051

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467055

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
19760 Stokta
Özellikler
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467059

Fiyat Aralığı
3,0806 TL - 3,0806 TL

Stok Seviyeleri
686400 Stokta
Özellikler
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467065

Fiyat Aralığı
5,2044 TL - 5,2044 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467069

Fiyat Aralığı
24,0081 TL - 9,7992 TL

Stok Seviyeleri
1750 Stokta
Özellikler
  • SW1
    38.0 mm
  • SW2
    41.7 mm
  • D
    43.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467064

Fiyat Aralığı
4,6997 TL - 4,6997 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm