Menü Arama

Dişli Sızdırmazlık Kapakları

Stokta

Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • The cap is fitted with an internal neoprene rubber sealing disk to limit fluid leakage, plus it reduces potential shearing.
  • It is easy to install and remove by hand, but its hex head allows the plug to be applied or removed with a spanner or socket at low torque.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Malzeme: HDPE Renk: Yellow, Red Seri Kodu: SR1126

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu SW1 Diş Boyutu Renk h H SW2 Diş Standardı Satın Al
11,145 TL - 11,145 TL 3330 Stokta
40.0 mm
1-7/16-12 in
Sarı
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
3,7746 TL - 3,7746 TL 90820 Stokta
23.0 mm
13/16-16 in
Sarı
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
2,597 TL - 2,597 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
M12
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metrik
2,3656 TL - 2,3656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.0 mm
1/8-28 in
Sarı
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
BSP
4,2898 TL - 4,2898 TL 255640 Stokta
25.0 mm
5/8-14 in
Sarı
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP
416,1917 TL - 1.019,6697 TL 10800 Stokta
28.0 mm
3/4
Kırmızı
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
BSP Dişleri
467083 17,1381 TL - 17,1381 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
1-1/2-11 in
Sarı
17.0 mm
19.5 mm
54.8 mm
BSP
6,3716 TL - 6,3716 TL 125085 Stokta
32.0 mm
7/8-14 in
Sarı
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
BSP
3,5223 TL - 3,5223 TL 288000 Stokta
19.0 mm
3/8-19 in
Sarı
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
24,498 TL - 24,498 TL 126 Stokta
63.0 mm
#2-11 in
Sarı
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
3,8167 TL - 3,8167 TL 40300 Stokta
24.0 mm
1/2-14 in
Sarı
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
9,5153 TL - 9,5153 TL 38950 Stokta
36.0 mm
#1-11 in
Sarı
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
27,6522 TL - 27,6522 TL 752 Stokta
70.0 mm
2-1/4-11 in
Sarı
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
4,0847 TL - 4,0847 TL 11242 Stokta
13.0 mm
7/16-20 in
Sarı
16.5 mm
15.0 mm
14.3 mm
UNF
7,7214 TL - 7,7214 TL 760750 Stokta
28.0 mm
3/4-14 in
Sarı
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
BSP
  • / 3
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467070

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
3330 Stokta
Özellikler
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

467062

Fiyat Aralığı
3,7746 TL - 3,7746 TL

Stok Seviyeleri
90820 Stokta
Özellikler
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı Metrik Dişler HDPE Sarı

467036

Fiyat Aralığı
2,597 TL - 2,597 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467074

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467078

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
255640 Stokta
Özellikler
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri 3/4 HDPE Red

552066

Fiyat Aralığı
1.019,6697 TL - 416,1917 TL

Stok Seviyeleri
10800 Stokta
Özellikler
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467083

Fiyat Aralığı
17,1381 TL - 17,1381 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467080

Fiyat Aralığı
6,3716 TL - 6,3716 TL

Stok Seviyeleri
125085 Stokta
Özellikler
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467076

Fiyat Aralığı
3,5223 TL - 3,5223 TL

Stok Seviyeleri
288000 Stokta
Özellikler
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467084

Fiyat Aralığı
24,498 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
126 Stokta
Özellikler
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467077

Fiyat Aralığı
3,8167 TL - 3,8167 TL

Stok Seviyeleri
40300 Stokta
Özellikler
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467081

Fiyat Aralığı
9,5153 TL - 9,5153 TL

Stok Seviyeleri
38950 Stokta
Özellikler
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

467085

Fiyat Aralığı
27,6522 TL - 27,6522 TL

Stok Seviyeleri
752 Stokta
Özellikler
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

1258285

Fiyat Aralığı
4,0847 TL - 4,0847 TL

Stok Seviyeleri
11242 Stokta
Özellikler
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    16.5 mm
Dişli Sızdırmazlık Kapağı BSP Dişleri HDPE Sarı

1258286

Fiyat Aralığı
7,7214 TL - 7,7214 TL

Stok Seviyeleri
760750 Stokta
Özellikler
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm