Menü Arama

Dişli Sızdırmazlık Kapağı UNF Dişleri HDPE Sarı

Ürün kodu:

467059

440000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 3,0806 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.540,30 TL

500 x 3,0806 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
SW1 16.0 mm
SW2 17.5 mm
D 18.5 mm
H 15.5 mm
h 13.5 mm
Diş Standardı UNF
Diş Boyutu 9/16-18 in
Renk Sarı
Tam Malzeme High Density Polyethylene
Pul Malzemesi Neoprene Rubber
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin