Menü Arama

Dişli O-Ring Tapalar

Stokta

BSP ve Gas Dişler için O-Halka Dişli Tapa, sıkıştırılmış bir flanş kenarı ile hidrolik dişlerde su geçirmezlik ve üstün sızdırmazlık sağlayan O-Halka içerir. O-Halka sıkı sızdırmazlık oluşturup toz, kir, partiküller ve nemin parçaya girmesini önler.

BSP ve Gas dişlere uygun O-Halkalar lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.

Kesin sızdırmazlığın sistem bütünlüğü için kritik önem taşıdığı petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde yaygun olarak kullanılır.

  • Su geçirmezlik sağlayan sıkıştırılmış bir flanş kenarı ve O-Halka içerir.
  • Lokma anahtarı, tornavida veya elle takılabilir.
  • Petrol ve gaz, sıhhi tesisat ve otomotive sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: HDPE Renk: Sarı, Kırmızı Seri Kodu: SR1125, SR5760

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu SW Renk L Diş Standardı Tip Satın Al
16606 Stokta
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Sarı
10.0 mm
UNF
52752 Stokta
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Sarı
14.0 mm
UNF
23880 Stokta
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Sarı
14.0 mm
UNF
219092 Stokta
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Sarı
12.5 mm
UNF
17459 Stokta
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Sarı
14.0 mm
UNF
48672 Stokta
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Sarı
14.0 mm
UNF
218700 Stokta
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Sarı
12.5 mm
UNF
111082 Stokta
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Sarı
13.5 mm
UNF
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Sarı
14.0 mm
UNF
229507 Stokta
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Sarı
12.5 mm
UNF
3500 Stokta
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Sarı
13.5 mm
UNF
37945 Stokta
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Sarı
12.5 mm
UNF
18664 Stokta
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Sarı
13.5 mm
UNF
498682 275462 Stokta
19.0 mm
1/4 in - 19 BSP
10.0 mm
Sarı
12.5 mm
441865 Stokta
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP
19.0 mm
Sarı
13.5 mm
6880 Stokta
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
30.0 mm
Sarı
15.0 mm
15400 Stokta
54.7 mm
1 5/8 - 12 in UNF
38.1 mm
Kırmızı
15.0 mm
UNF
218500 Stokta
33.0 mm
M27 x 2;0
19.0 mm
Sarı
15.0 mm
Metrik
22308 Stokta
50.0 mm
M42 x 2;0
24.0 mm
Sarı
15.0 mm
Metrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
Kırmızı
15.0 mm
UNF
  • / 4
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Sarı

498672


Stok Seviyeleri
16606 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in - 24 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm HDPE Sarı

498679


Stok Seviyeleri
52752 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 5/8 in - 12 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm HDPE Sarı

498678


Stok Seviyeleri
23880 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 3/16 in - 12 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm HDPE Sarı

498552


Stok Seviyeleri
219092 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in - 18 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Sarı

498554


Stok Seviyeleri
17459 Stokta
Özellikler
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/16 in - 12 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm HDPE Sarı

498680


Stok Seviyeleri
48672 Stokta
Özellikler
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 7/8 in - 12 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm HDPE Sarı

498674


Stok Seviyeleri
218700 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in - 20 UNF
Dişli Tapa UNF Dişleri 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm HDPE Sarı

498677


Stok Seviyeleri
111082 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in - 14 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm HDPE Sarı

498555


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 5/16 in - 12 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Sarı

498673


Stok Seviyeleri
229507 Stokta
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    7/16 in - 20 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm HDPE Sarı

498676


Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in - 16 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE Sarı

498675


Stok Seviyeleri
37945 Stokta
Özellikler
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    9/16 in - 18 UNF
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Sarı

498553


Stok Seviyeleri
18664 Stokta
Özellikler
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 in - 14 UNF
Dişli Tapa BSP;GAS 1/4 in - 19 BSP 19.0 mm HDPE Sarı

498682


Stok Seviyeleri
275462 Stokta
Özellikler
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in - 19 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 3/4 in - 14 BSP 32.0 mm HDPE Sarı

498558


Stok Seviyeleri
441865 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in - 14 BSP
Dişli Tapa BSP;GAS 1 1/2 in - 11 BSP 56.0 mm HDPE Sarı

498686


Stok Seviyeleri
6880 Stokta
Özellikler
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/2 in - 11 BSP
O-Ringli Dişli Tapa UNF Dişleri 1 5/8 - 12 in UNF 54.7 mm HDPE Kırmızı

BLM13B


Stok Seviyeleri
15400 Stokta
Özellikler
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Diş Boyutu
    1 5/8 - 12 in UNF
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M27 x 2;0 33.0 mm HDPE Sarı

498668


Stok Seviyeleri
218500 Stokta
Özellikler
  • D
    33.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    M27 x 2;0
O-Ringli Dişli Tapa Metrik Dişler M42 x 2;0 50.0 mm HDPE Sarı

498669


Stok Seviyeleri
22308 Stokta
Özellikler
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Diş Boyutu
    M42 x 2;0
Dişli Tapa UNF Dişleri 1 5/16 - 12 in UNF 44.2 mm HDPE Kırmızı

BLM12B


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Diş Boyutu
    1 5/16 - 12 in UNF