Menü Arama

Dişli Koruma Tapaları

Stokta

Threaded Protection Plugs designed for use on BSP and Gas Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The knurled head design allows easy hand installation and removal on pipes and tubes, by simply twisting.

Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir başa sahiptir.Koruma tapası kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerden korur.Hidrolik, pnömatik ve genel mühendislik sektörleri dahil, çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Doğal renk Seri Kodu: SR1002, SR5757, SR1054

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
63 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk H L Diş Standardı Tip Satın Al
16,0866 TL - 39,4124 TL 119400 Stokta
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Kırmızı
27.7 mm
10.8 mm
2
24,498 TL - 60,0201 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
G 1/8
Doğal renk
15.2 mm
7.0 mm
BSP
3
4,6683 TL - 11,4373 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.3 mm
5/8 in - 14 BSP/GAS
Kırmızı
32.3 mm
13.9 mm
2
2,5128 TL - 6,1566 TL 114000 Stokta
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Kırmızı
14.7 mm
4.2 mm
2
58,1433 TL - 142,4513 TL 164000 Stokta
41.0 mm
G 1
Doğal renk
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
3,2804 TL - 8,0369 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
M12 x 1;0
Kırmızı
16.7 mm
10.7 mm
Metrik
2
4,7208 TL - 11,5661 TL 197400 Stokta
22.0 mm
M16 x 1;5
Kırmızı
17.2 mm
13.5 mm
Metrik
2
6,2349 TL - 15,2755 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
38.0 mm
7/8 in - 14 BSP/GAS
Kırmızı
31.6 mm
13.5 mm
2
5,0888 TL - 12,4676 TL 2000 Stokta
32.3 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
Kırmızı
28.0 mm
11.0 mm
2
3,2804 TL - 8,0369 TL 54000 Stokta
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Kırmızı
12.8 mm
6.8 mm
BSP
2,8914 TL - 7,0839 TL 5915 Stokta
15.3 mm
M10 x 1;0
Kırmızı
14.6 mm
10.4 mm
Metrik
2
2,0502 TL - 5,023 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Kırmızı
10.5 mm
4.5 mm
BSP
15,1404 TL - 37,0939 TL 106400 Stokta
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Kırmızı
19.4 mm
15.0 mm
2
2,6706 TL - 6,543 TL 608000 Stokta
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Kırmızı
12.8 mm
6.5 mm
2
7,5071 TL - 18,3924 TL 56100 Stokta
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Kırmızı
27.7 mm
10.8 mm
2
3,1858 TL - 7,8052 TL 72400 Stokta
23.5 mm
M18 x 1;5
Kırmızı
18.2 mm
13.5 mm
Metrik
2
26,3906 TL - 64,6569 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.0 mm
G 1/4
Doğal renk
11.0 mm
7.0 mm
BSP
3
2,229 TL - 5,461 TL 33000 Stokta
21.0 mm
3/8 in - 19 BSP
Kırmızı
12.3 mm
6.3 mm
BSP
18,3998 TL - 45,0795 TL 32000 Stokta
73.7 mm
2 in - 11 BSP/GAS
Kırmızı
28.2 mm
10.7 mm
2
4,1636 TL - 10,2008 TL 72000 Stokta
28.0 mm
1/2 in - 14 BSP/GAS
Kırmızı
17.0 mm
10.7 mm
2
  • / 4
Dişli Tapa 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

11242

Fiyat Aralığı
39,4124 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
119400 Stokta
Özellikler
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa G 1/8 13.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Doğal renk

075012500001

Fiyat Aralığı
60,0201 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    G 1/8
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa 5/8 in - 14 BSP/GAS 31.3 mm 13.9 mm LDPE - PIR Kırmızı

10511

Fiyat Aralığı
11,4373 TL - 4,6683 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    31.3 mm
  • H
    32.3 mm
  • L
    13.9 mm
  • Diş Boyutu
    5/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm LDPE - PIR Kırmızı

10651

Fiyat Aralığı
6,1566 TL - 2,5128 TL

Stok Seviyeleri
114000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Diş Boyutu
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Doğal renk

075100000001

Fiyat Aralığı
142,4513 TL - 58,1433 TL

Stok Seviyeleri
164000 Stokta
Özellikler
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    G 1
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

12013

Fiyat Aralığı
8,0369 TL - 3,2804 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1;0
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

12019

Fiyat Aralığı
11,5661 TL - 4,7208 TL

Stok Seviyeleri
197400 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa 7/8 in - 14 BSP/GAS 38.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

11429

Fiyat Aralığı
15,2755 TL - 6,2349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    38.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    7/8 in - 14 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa 3/4 in - 14 BSP/GAS 32.3 mm 11.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

10731

Fiyat Aralığı
12,4676 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • D
    32.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10099

Fiyat Aralığı
8,0369 TL - 3,2804 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in - 14 BSP
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Kırmızı

12012

Fiyat Aralığı
7,0839 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
5915 Stokta
Özellikler
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1;0
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10097

Fiyat Aralığı
5,023 TL - 2,0502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in - 19 BSP
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Kırmızı

10459

Fiyat Aralığı
37,0939 TL - 15,1404 TL

Stok Seviyeleri
106400 Stokta
Özellikler
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10588

Fiyat Aralığı
6,543 TL - 2,6706 TL

Stok Seviyeleri
608000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Kırmızı

10810

Fiyat Aralığı
18,3924 TL - 7,5071 TL

Stok Seviyeleri
56100 Stokta
Özellikler
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Diş Boyutu
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Kırmızı

10458

Fiyat Aralığı
7,8052 TL - 3,1858 TL

Stok Seviyeleri
72400 Stokta
Özellikler
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Diş Boyutu
    M18 x 1;5
  • Diş Standardı
    Metrik
Dişli Tapa G 1/4 16.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Doğal renk

075025000001

Fiyat Aralığı
64,6569 TL - 26,3906 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    16.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    7.0 mm
  • Diş Boyutu
    G 1/4
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa 3/8 in - 19 BSP 21.0 mm 6.3 mm LDPE - PIR Kırmızı

10098

Fiyat Aralığı
5,461 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
33000 Stokta
Özellikler
  • D
    21.0 mm
  • H
    12.3 mm
  • L
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 in - 19 BSP
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Tapa 2 in - 11 BSP/GAS 73.7 mm 10.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

10496

Fiyat Aralığı
45,0795 TL - 18,3998 TL

Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • D
    73.7 mm
  • H
    28.2 mm
  • L
    10.7 mm
  • Diş Boyutu
    2 in - 11 BSP/GAS
  • Tip
    2
Dişli Tapa 1/2 in - 14 BSP/GAS 28.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Kırmızı

10590

Fiyat Aralığı
10,2008 TL - 4,1636 TL

Stok Seviyeleri
72000 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Diş Boyutu
    1/2 in - 14 BSP/GAS
  • Tip
    2