Menü Arama

Dişli Tapa G 1/8 13.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Doğal renk

Doğal Naylondan imal edilen dişli koruma tapası 1/8 gaz dişlerle uyumlu olup tırtıllı kafası sayesinde kolayca takıp çıkarılır. Boydan boya dişli tapa, çoğu kimyasala, neme ve tuzlu suya dayanıklıdır.
Ürün kodu:

075012500001

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
5 - 24 60,0201 TL
25 - 49 34,2972 TL
50 + 24,498 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 13.0 mm
H 15.2 mm
L 7.0 mm
Diş Boyutu G 1/8
Diş Standardı BSP
Tip 3
Tam Malzeme Polyamide
Renk Doğal renk
GTIP Numarası 3926300090
Malzeme Nylon 6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin