Menü Arama

Dişli Koruma Kapakları

Stokta

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk h Malzeme H Diş Standardı Satın Al
19,6328 TL - 48,1003 TL 4950 Stokta
28.0 mm
13/16 in
Sarı
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
UNF Dişleri
13,6995 TL - 19,1793 TL 18900 Stokta
13.5 mm
5/16 in
Sarı
17.0 mm
HDPE
19.5 mm
UNF Dişleri
13,2004 TL - 18,4805 TL 3200 Stokta
15.0 mm
3/8 in
Sarı
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
UNF Dişleri
8,2956 TL - 8,2956 TL 13830 Stokta
50.3 mm
1-1/2-11 in
Kırmızı
14.0 mm
LDPE - PIR
20.5 mm
BSP
3,3119 TL - 3,3119 TL 23968 Stokta
25.4 mm
5/8-14 in
Kırmızı
10.0 mm
LDPE - PIR
15.7 mm
BSP
5,7092 TL - 5,7092 TL 867279 Stokta
36.0 mm
#1-11 in
Kırmızı
14.5 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
BSP
2,3656 TL - 2,3656 TL 1369600 Stokta
18.7 mm
3/8-19 in
Kırmızı
7.4 mm
LDPE - PIR
11.3 mm
BSP
7,2968 TL - 7,2968 TL 735167 Stokta
44.4 mm
1-1/4-11 in
Kırmızı
13.0 mm
LDPE - PIR
19.8 mm
BSP
3,6799 TL - 3,6799 TL 189000 Stokta
29.4 mm
3/4-14 in
Kırmızı
11.2 mm
LDPE - PIR
17.7 mm
BSP
10198 2,9439 TL - 2,9439 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.2 mm
1/2-14 in
Kırmızı
7.0 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
BSP
9,7045 TL - 9,7045 TL 264 Stokta
44.5 mm
M42 x 2
Kırmızı
13.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
Metrik
5,5094 TL - 5,5094 TL 19500 Stokta
24.4 mm
M22 x 1.5
Kırmızı
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
Metrik
2,1554 TL - 2,1554 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.8 mm
1/4-19 in
Kırmızı
8.0 mm
LDPE - PIR
11.0 mm
BSP
24,3928 TL - 24,3928 TL 18689 Stokta
77.9 mm
2-1/2-11 in
Kırmızı
19.0 mm
LDPE - PIR
27.6 mm
BSP
12,722 TL - 12,722 TL 81620 Stokta
61.9 mm
#2-11 in
Kırmızı
15.0 mm
LDPE - PIR
21.0 mm
BSP
17,1381 TL - 17,1381 TL 336 Stokta
71.5 mm
2-1/4 in
Kırmızı
23.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
BSP
0,838 TL - 2,0529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.5 mm
M12 x 1.5
Doğal renk
7.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
Metrik
4,8786 TL - 4,8786 TL 283560 Stokta
32.4 mm
7/8-14 in
Kırmızı
12.5 mm
LDPE - PIR
19.5 mm
BSP
6,4872 TL - 6,4872 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.0 mm
M28 x 1.5
Kırmızı
12.4 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
Metrik
1,9661 TL - 1,9661 TL 396750 Stokta
11.8 mm
1/8-28 in
Kırmızı
6.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
BSP
  • / 8
Dişli Kapak UNF Dişleri 13/16 HDPE Sarı

9230000

Fiyat Aralığı
48,1003 TL - 19,6328 TL

Stok Seviyeleri
4950 Stokta
Özellikler
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Boyutu
    13/16 in
Dişli Kapak UNF Dişleri 5/16 HDPE Sarı

9222000

Fiyat Aralığı
19,1793 TL - 13,6995 TL

Stok Seviyeleri
18900 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Boyutu
    5/16 in
Dişli Kapak UNF Dişleri 3/8 HDPE Sarı

9223000

Fiyat Aralığı
18,4805 TL - 13,2004 TL

Stok Seviyeleri
3200 Stokta
Özellikler
  • D
    15.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Diş Standardı
    UNF Dişleri
  • Diş Boyutu
    3/8 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10432

Fiyat Aralığı
8,2956 TL - 8,2956 TL

Stok Seviyeleri
13830 Stokta
Özellikler
  • D
    50.3 mm
  • H
    20.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    1-1/2-11 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

11157

Fiyat Aralığı
3,3119 TL - 3,3119 TL

Stok Seviyeleri
23968 Stokta
Özellikler
  • D
    25.4 mm
  • H
    15.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    5/8-14 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10204

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
867279 Stokta
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    #1-11 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10104

Fiyat Aralığı
2,3656 TL - 2,3656 TL

Stok Seviyeleri
1369600 Stokta
Özellikler
  • D
    18.7 mm
  • H
    11.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    3/8-19 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10167

Fiyat Aralığı
7,2968 TL - 7,2968 TL

Stok Seviyeleri
735167 Stokta
Özellikler
  • D
    44.4 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    1-1/4-11 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10205

Fiyat Aralığı
3,6799 TL - 3,6799 TL

Stok Seviyeleri
189000 Stokta
Özellikler
  • D
    29.4 mm
  • H
    17.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    3/4-14 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10198

Fiyat Aralığı
2,9439 TL - 2,9439 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    23.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    1/2-14 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12124

Fiyat Aralığı
9,7045 TL - 9,7045 TL

Stok Seviyeleri
264 Stokta
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M42 x 2
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12845

Fiyat Aralığı
5,5094 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
19500 Stokta
Özellikler
  • D
    24.4 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M22 x 1.5
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10559

Fiyat Aralığı
2,1554 TL - 2,1554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    14.8 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    1/4-19 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12905

Fiyat Aralığı
24,3928 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
18689 Stokta
Özellikler
  • D
    77.9 mm
  • H
    27.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    2-1/2-11 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10968

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
81620 Stokta
Özellikler
  • D
    61.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    #2-11 in
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler 2-1/4 LDPE - PIR Kırmızı

12954

Fiyat Aralığı
17,1381 TL - 17,1381 TL

Stok Seviyeleri
336 Stokta
Özellikler
  • D
    71.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    2-1/4 in
Dişli Kapak Metrik Dişler M12 LDPE - PIR Doğal renk

50346

Fiyat Aralığı
2,0529 TL - 0,838 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    15.5 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10970

Fiyat Aralığı
4,8786 TL - 4,8786 TL

Stok Seviyeleri
283560 Stokta
Özellikler
  • D
    32.4 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    7/8-14 in
Dişli Kapak Metrik Dişler LDPE - PIR Kırmızı

12967

Fiyat Aralığı
6,4872 TL - 6,4872 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Diş Boyutu
    M28 x 1.5
Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

10392

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
396750 Stokta
Özellikler
  • D
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Boyutu
    1/8-28 in