Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Boru veya tüpe döndürerek elle takılıp sökülmelerini kolaylaştıran tırtıklı bir baş tasarımına sahiptir.Koruma kapağı kir, toz, döküntü ve nem gibi kirleticilerin deliğe girmesini önler.Hidrolik ve pnömatik sistemler, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Renk: Kırmızı, Doğal renk, Sarı Seri Kodu: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Diş Boyutu | Renk | h | Malzeme | H | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1493 TL - 6,1249 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrik
|
||
| 22,4313 TL - 22,4313 TL | 1300 Stokta |
2.402 in
61.0 mm
|
M55 x 1;5
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrik
|
||
| 16,8766 TL - 16,8766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Sarı
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metrik
|
||
| 23,3643 TL - 23,3643 TL | 32015 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M40 x 1;5
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrik
|
||
| 14,8411 TL - 14,8411 TL | 68248 Stokta |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
||
| 23,4067 TL - 23,4067 TL | 420 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrik
|
||
| 18,9967 TL - 18,9967 TL | 4260 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrik
|
||
| 12,0425 TL - 29,5043 TL | 136500 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrik
|
||
| 11,8305 TL - 28,9848 TL | 42300 Stokta |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrik
|
||
| 15,562 TL - 15,562 TL | 1655 Stokta |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Sarı
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrik
|
||
| 32,0765 TL - 32,0765 TL | 102696 Stokta |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrik
|
||
| 12,0425 TL - 29,5043 TL | 554400 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrik
|
||
| 15,2652 TL - 15,2652 TL | 143000 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
||
| 17,6803 TL - 17,6803 TL | 242 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrik
|
||
| 25,7813 TL - 25,7813 TL | 1176 Stokta |
2.323 in
59.0 mm
|
M52 x 1;5
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik
|
||
| 15,6829 TL - 38,4233 TL | 100100 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 1;5
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrik
|
||
| 15,2652 TL - 15,2652 TL | 1530 Stokta |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrik
|
||
| 31,4531 TL - 31,4531 TL | 17536 Stokta |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrik
|
||
| 9,0032 TL - 12,6045 TL | 800 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 5,5023 TL - 10,2529 TL | 184800 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in
|
Sarı
|
0.807 in
20.5 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin