Menü Arama

Dişli Kapak Metrik Dişler M12 LDPE - PIR Doğal renk

Natural LDPE Threaded Protection Cap protects threaded fittings against dirt, moisture and damage, fewer thread forms and an easy to grip head allow for efficient application and removal.
Ürün kodu:

50346

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2000 - 9999 2,0529 TL
10000 - 19999 1,1731 TL
20000 + 0,838 TL
Standart paket: 20000

Şunun katları halinde sipariş ver: 2000

Toplam fiyat:

4.105,80 TL

2000 x 2,0529 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 15.5 mm
H 8.0 mm
h 7.0 mm
Diş Standardı Metrik
Diş Boyutu M12 x 1.5
Renk Doğal renk
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin