Menü Arama

Dişli Kapak BSP Dişleri, Gas Dişler LDPE - PIR Kırmızı

This threaded protection cap protects a 1-1/2-11 BSP/GAS thread typically found on pipe fitting or pipe from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Ürün kodu:

10432

13830 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 8,2956 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

829,56 TL

100 x 8,2956 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 50.3 mm
H 20.5 mm
h 14.0 mm
Diş Standardı BSP
Diş Boyutu 1-1/2-11 in
Renk Kırmızı
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin