Menü Arama

Disk Yaylar

Stokta

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
128 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Yükseklik Kol Yüksekliği Malzeme İç Çap Satın Al
7,055 TL - 7,055 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.4 mm
2.0 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
7,561 TL - 7,561 TL 200 Stokta
1.5 mm
2.1 mm
Chrome Vanadium
10.2 mm
8,2768 TL - 8,2768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.3 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
8,0538 TL - 8,0538 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.2 mm
Chrome Vanadium
14.2 mm
17,8265 TL - 17,8265 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.4 mm
Chrome Vanadium
16.3 mm
6,6877 TL - 6,6877 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.4 mm
1.9 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
2,6236 TL - 2,6236 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.6 mm
Carbon Steel
12.2 mm
3,0307 TL - 3,0307 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
1.8 mm
Carbon Steel
10.2 mm
3,2399 TL - 3,2399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
2.0 mm
Carbon Steel
12.2 mm
20,9655 TL - 20,9655 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
2.8 mm
Chrome Vanadium
16.3 mm
18,522 TL - 18,522 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
2.4 mm
Chrome Vanadium
14.3 mm
8,2277 TL - 8,2277 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
2.1 mm
Carbon Steel
18.3 mm
26,4636 TL - 26,4636 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8 mm
2.8 mm
Chrome Vanadium
14.2 mm
2,2154 TL - 2,2154 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1.5 mm
Carbon Steel
8.2 mm
2,4636 TL - 2,4636 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.7 mm
Carbon Steel
10.2 mm
7,6013 TL - 7,6013 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
2.0 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
3,1016 TL - 3,1016 TL 200 Stokta
1.2 mm
1.8 mm
Carbon Steel
12.2 mm
3,2399 TL - 3,2399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1.8 mm
Carbon Steel
14.2 mm
7,1943 TL - 7,1943 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.9 mm
Carbon Steel
16.3 mm
2,0186 TL - 2,0186 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
1.2 mm
Carbon Steel
10.2 mm
  • / 7
Disk Yayı SAE 12.2 mm 25.0 mm

1218089

Fiyat Aralığı
7,055 TL - 7,055 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.0 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1882.00 N
Disk Yayı SAE 10.2 mm 28.0 mm

1218093

Fiyat Aralığı
7,561 TL - 7,561 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.1 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1575.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 28.0 mm

1218097

Fiyat Aralığı
8,2768 TL - 8,2768 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.3 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2614.00 N
Disk Yayı SAE 14.2 mm 28.0 mm

1218101

Fiyat Aralığı
8,0538 TL - 8,0538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2423.00 N
Disk Yayı SAE 16.3 mm 32.0 mm

1218105

Fiyat Aralığı
17,8265 TL - 17,8265 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2744.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 23.0 mm

1218083

Fiyat Aralığı
6,6877 TL - 6,6877 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.9 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1981.00 N
Disk Yayı DIN 12.2 mm 25.0 mm

1218087

Fiyat Aralığı
2,6236 TL - 2,6236 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.6 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    738.00 N
Yaylı Pul 10.2 mm 28.0 mm Carbon Steel

1218091

Fiyat Aralığı
3,0307 TL - 3,0307 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    562.00 N
Disk Yayı DIN 12.2 mm 28.0 mm

1218095

Fiyat Aralığı
3,2399 TL - 3,2399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1077.00 N
Disk Yayı SAE 16.3 mm 32.0 mm

1218107

Fiyat Aralığı
20,9655 TL - 20,9655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.8 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    5245.00 N
Disk Yayı SAE 14.3 mm 34.0 mm

1218111

Fiyat Aralığı
18,522 TL - 18,522 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.3 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1690.00 N
Disk Yayı DIN 18.3 mm 36.0 mm

1218115

Fiyat Aralığı
8,2277 TL - 8,2277 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    18.3 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.1 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    707.00 N
Disk Yayı SAE 14.2 mm 40.0 mm

1218119

Fiyat Aralığı
26,4636 TL - 26,4636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.8 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2163.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 23.0 mm

1218076

Fiyat Aralığı
2,2154 TL - 2,2154 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.5 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    462.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 23.0 mm

1218080

Fiyat Aralığı
2,4636 TL - 2,4636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.7 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    899.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 23.0 mm

1218084

Fiyat Aralığı
7,6013 TL - 7,6013 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    23.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2801.00 N
Disk Yayı DIN 12.2 mm 25.0 mm

1218088

Fiyat Aralığı
3,1016 TL - 3,1016 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1155.00 N
Disk Yayı DIN 14.2 mm 28.0 mm

1218099

Fiyat Aralığı
3,2399 TL - 3,2399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    937.00 N
Disk Yayı DIN 16.3 mm 32.0 mm

1218103

Fiyat Aralığı
7,1943 TL - 7,1943 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.9 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    584.00 N
Disk Yayı DIN 10.2 mm 20.0 mm

1218066

Fiyat Aralığı
2,0186 TL - 2,0186 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    216.00 N