Menü Arama

Disk Yaylar

Stokta

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
128 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Yükseklik Kol Yüksekliği Malzeme İç Çap Satın Al
8,2277 TL - 8,2277 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
2.1 mm
Carbon Steel
18.3 mm
18,88 TL - 18,88 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
2.3 mm
Chrome Vanadium
18.3 mm
26,4636 TL - 26,4636 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.8 mm
2.8 mm
Chrome Vanadium
14.2 mm
6,0036 TL - 6,0036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.3 mm
2.3 mm
Carbon Steel
20.4 mm
17,3484 TL - 17,3484 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.7 mm
3.5 mm
Chrome Vanadium
20.4 mm
14,9444 TL - 14,9444 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.4 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
24,1159 TL - 24,1159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
3.4 mm
Chrome Vanadium
25.4 mm
29,1243 TL - 29,1243 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
3.6 mm
Chrome Vanadium
28.5 mm
21,423 TL - 21,423 TL 100 Stokta
1.8 mm
2.5 mm
Chrome Vanadium
12.2 mm
91,158 TL - 91,158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.4 mm
4.7 mm
Chrome Vanadium
20.5 mm
56,7079 TL - 56,7079 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
3.5 mm
Chrome Vanadium
18.3 mm
2,9544 TL - 2,9544 TL 200 Stokta
1.1 mm
1.8 mm
Carbon Steel
14.2 mm
16,773 TL - 16,773 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5 mm
2.2 mm
Chrome Vanadium
16.3 mm
20,9655 TL - 20,9655 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 mm
2.8 mm
Chrome Vanadium
16.3 mm
16,2462 TL - 16,2462 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
3.2 mm
Chrome Vanadium
20.4 mm
78,7182 TL - 78,7182 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0 mm
4.7 mm
Chrome Vanadium
25.5 mm
8,0538 TL - 8,0538 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.7 mm
2.3 mm
Chrome Vanadium
10.2 mm
3,2399 TL - 3,2399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.2 mm
1.8 mm
Carbon Steel
14.2 mm
7,1943 TL - 7,1943 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 mm
1.9 mm
Carbon Steel
16.3 mm
27,2563 TL - 27,2563 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.8 mm
3.9 mm
Chrome Vanadium
20.4 mm
  • / 7
Disk Yayı DIN 18.3 mm 36.0 mm

1218115

Fiyat Aralığı
8,2277 TL - 8,2277 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    18.3 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.1 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    707.00 N
Disk Yayı SAE 18.3 mm 36.0 mm

1218116

Fiyat Aralığı
18,88 TL - 18,88 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    18.3 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.3 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1445.00 N
Disk Yayı SAE 14.2 mm 40.0 mm

1218119

Fiyat Aralığı
26,4636 TL - 26,4636 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.8 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2163.00 N
Disk Yayı DIN 20.4 mm 40.0 mm

1218124

Fiyat Aralığı
6,0036 TL - 6,0036 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.4 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.3 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    864.00 N
Disk Yayı SAE 20.4 mm 40.0 mm

1218128

Fiyat Aralığı
17,3484 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.4 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.5 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    7977.00 N
Disk Yayı SAE 12.2 mm 32.0 mm

1218102

Fiyat Aralığı
14,9444 TL - 14,9444 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.4 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2284.00 N
Disk Yayı SAE 25.4 mm 50.0 mm

1218141

Fiyat Aralığı
24,1159 TL - 24,1159 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    25.4 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.4 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    4046.00 N
Disk Yayı SAE 28.5 mm 56.0 mm

1218145

Fiyat Aralığı
29,1243 TL - 29,1243 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    28.5 mm
  • Dış Çap
    56.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.6 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    3774.00 N
Yaylı Pul 12.2 mm 34.0 mm Chrome Vanadium

1218110

Fiyat Aralığı
21,423 TL - 21,423 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.2 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.5 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2312.00 N
Disk Yayı SAE 20.5 mm 60.0 mm

1218149

Fiyat Aralığı
91,158 TL - 91,158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.5 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    4.7 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    9829.00 N
Disk Yayı SAE 18.3 mm 50.0 mm

1218133

Fiyat Aralığı
56,7079 TL - 56,7079 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    18.3 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.5 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    3880.00 N
Yaylı Pul 14.2 mm 28.0 mm Carbon Steel

1218098

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    681.00 N
Disk Yayı SAE 16.3 mm 32.0 mm

1218104

Fiyat Aralığı
16,773 TL - 16,773 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.2 mm
  • Kalınlık
    1.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    1626.00 N
Disk Yayı SAE 16.3 mm 32.0 mm

1218107

Fiyat Aralığı
20,9655 TL - 20,9655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.8 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    5245.00 N
Disk Yayı SAE 20.4 mm 40.0 mm

1218127

Fiyat Aralığı
16,2462 TL - 16,2462 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.4 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.2 mm
  • Kalınlık
    2.3 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    5523.00 N
Disk Yayı SAE 25.5 mm 60.0 mm

1218150

Fiyat Aralığı
78,7182 TL - 78,7182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    25.5 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    4.7 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    6936.00 N
Disk Yayı SAE 10.2 mm 28.0 mm

1218094

Fiyat Aralığı
8,0538 TL - 8,0538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    2.3 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    2313.00 N
Disk Yayı DIN 14.2 mm 28.0 mm

1218099

Fiyat Aralığı
3,2399 TL - 3,2399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.8 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    937.00 N
Disk Yayı DIN 16.3 mm 32.0 mm

1218103

Fiyat Aralığı
7,1943 TL - 7,1943 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.3 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.9 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    584.00 N
Disk Yayı SAE 20.4 mm 50.0 mm

1218137

Fiyat Aralığı
27,2563 TL - 27,2563 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    20.4 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    3.9 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    6728.00 N