Menü Arama

Disk Yayı SAE 18.3 mm 36.0 mm

Sıkı denetimler altında DIN 2093 standardına uygun olarak imal edilen Disk Yaylar, yıpranmaya karşı son derece dayanıklılık gerektiren zorlu uygulamalar içindir. Yaylı pullarda bu takım, imalat sürecinde çıkarılır.
Ürün kodu:

1218116

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 18.3 mm
Dış Çap 36.0 mm
Kol Yüksekliği 2.3 mm
Kalınlık 1.3 mm
Asgari Bükülmede Yük 1445.00 N
Yüklü Yükseklik 1.5 mm
Malzeme Chrome Vanadium
Standart DIN
GTIP Numarası 7320909090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin