Menü Arama

Disk Yaylar

Stokta

Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.

Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.

  • Material: Chrome Vanadium, Carbon Steel

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
128 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Yükseklik Kol Yüksekliği Malzeme İç Çap Satın Al
3,8271 TL - 3,8271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
0.9 mm
Carbon Steel
5.2 mm
1,6506 TL - 1,6506 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
0.8 mm
Carbon Steel
7.2 mm
1,7982 TL - 1,7982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
1.1 mm
Carbon Steel
6.2 mm
1,7453 TL - 1,7453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
1.0 mm
Carbon Steel
5.2 mm
1,7453 TL - 1,7453 TL 9193 Stokta
0.6 mm
0.9 mm
Carbon Steel
6.2 mm
2,0186 TL - 2,0186 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1.2 mm
Carbon Steel
8.2 mm
1,7032 TL - 1,7032 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
0.9 mm
Carbon Steel
7.2 mm
1,7982 TL - 1,7982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
1.1 mm
Carbon Steel
5.2 mm
1,8486 TL - 1,8486 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
1.1 mm
Carbon Steel
6.2 mm
1,7982 TL - 1,7982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
0.9 mm
Carbon Steel
8.2 mm
2,0082 TL - 2,0082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
1.3 mm
Carbon Steel
8.2 mm
1,6086 TL - 1,6086 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.5 mm
0.8 mm
Carbon Steel
6.2 mm
2,0074 TL - 2,0074 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1.2 mm
Carbon Steel
8.2 mm
1,9031 TL - 1,9031 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1.1 mm
Carbon Steel
7.2 mm
1,8486 TL - 1,8486 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
1.1 mm
Carbon Steel
5.2 mm
7,3599 TL - 7,3599 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
1.0 mm
Carbon Steel
8.2 mm
1,7979 TL - 1,7979 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.7 mm
1.1 mm
Carbon Steel
8.2 mm
1,7979 TL - 1,7979 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 mm
1.0 mm
Carbon Steel
6.2 mm
1,957 TL - 1,957 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
1.3 mm
Carbon Steel
6.2 mm
2,0082 TL - 2,0082 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.9 mm
1.3 mm
Carbon Steel
8.2 mm
  • / 7
Disk Yayı DIN 5.2 mm 13.0 mm

1218027

Fiyat Aralığı
3,8271 TL - 3,8271 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    0.9 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    232.00 N
Disk Yayı DIN 7.2 mm 14.0 mm

1218031

Fiyat Aralığı
1,6506 TL - 1,6506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    7.2 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    0.8 mm
  • Kalınlık
    0.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    105.00 N
Disk Yayı DIN 6.2 mm 15.0 mm

1218039

Fiyat Aralığı
1,7982 TL - 1,7982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.1 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    360.00 N
Disk Yayı DIN 5.2 mm 15.0 mm

1218035

Fiyat Aralığı
1,7453 TL - 1,7453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    237.00 N
Disk Yayı DIN 6.2 mm 13.0 mm

1218029

Fiyat Aralığı
1,7453 TL - 1,7453 TL

Stok Seviyeleri
9193 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    0.9 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    248.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 15.0 mm

1218043

Fiyat Aralığı
2,0186 TL - 2,0186 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    835.00 N
Disk Yayı DIN 7.2 mm 14.0 mm

1218032

Fiyat Aralığı
1,7032 TL - 1,7032 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    7.2 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    0.9 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    238.00 N
Disk Yayı DIN 5.2 mm 15.0 mm

1218036

Fiyat Aralığı
1,7982 TL - 1,7982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.1 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    346.00 N
Disk Yayı DIN 6.2 mm 15.0 mm

1218040

Fiyat Aralığı
1,8486 TL - 1,8486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.1 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    491.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 16.0 mm

1218044

Fiyat Aralığı
1,7982 TL - 1,7982 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    0.9 mm
  • Kalınlık
    0.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    132.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 16.0 mm

1218048

Fiyat Aralığı
2,0082 TL - 2,0082 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    850.00 N
Disk Yayı DIN 6.2 mm 13.0 mm

1218028

Fiyat Aralığı
1,6086 TL - 1,6086 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    0.8 mm
  • Kalınlık
    0.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    130.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 16.0 mm

1218047

Fiyat Aralığı
2,0074 TL - 2,0074 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.2 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    702.00 N
Disk Yayı DIN 7.2 mm 14.0 mm

1218033

Fiyat Aralığı
1,9031 TL - 1,9031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    7.2 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.1 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    692.00 N
Disk Yayı DIN 5.2 mm 15.0 mm

1218037

Fiyat Aralığı
1,8486 TL - 1,8486 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.1 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    472.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 15.0 mm

1218041

Fiyat Aralığı
7,3599 TL - 7,3599 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    284.00 N
Disk Yayı DIN 8.2 mm 16.0 mm

1218045

Fiyat Aralığı
1,7979 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.1 mm
  • Kalınlık
    0.6 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    351.00 N
Disk Yayı DIN 6.2 mm 18.0 mm

1218049

Fiyat Aralığı
1,7979 TL - 1,7979 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.0 mm
  • Kalınlık
    0.4 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    119.00 N
Disk Yayı DIN 6.2 mm 18.0 mm

1218052

Fiyat Aralığı
1,957 TL - 1,957 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kalınlık
    0.7 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    470.00 N
Yaylı Pul 8.2 mm 18.0 mm Carbon Steel

1218056

Fiyat Aralığı
2,0082 TL - 2,0082 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kol Yüksekliği
    1.3 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Asgari Bükülmede Yük
    495.00 N